Meny Sök

Superball öppna linjära bussningar med kullager

I lager

Super Ball öppna linjära kulbussningar används för att ge mjuka rörelser med hög precision i krävande tillämpningar. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar och är endast avsedd för användning med härdade axlar. Har öppen konstruktion som gör att de kan användas tillsammans med axelstödskenor.

Anpassar sig själva, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan axeln och kulorna och tillåta små snedställningar mellan axeln och lagret.

Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.

  • Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd på 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar.
  • Har en öppen konstruktion som gör att de kan användas tillsammans med stödskenor för skaft.
  • Riktar själva in sig, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan axeln och kulorna.
Material: Nickelpläterat stål, Stål Serienummer: SRL1743, SRL1742

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 w1 Köp
364,5376 kr - 520,8331 kr 2 I lager
43.8
2850.0
25.0
40.0
1.90
58.0
11.5
745,2515 kr - 1 064,6776 kr 4 I lager
77.4
8100.0
50.0
75.0
2.70
100.0
22.5
209,8369 kr - 299,7182 kr 6 I lager
22.7
1260.0
12.0
22.0
1.35
32.0
6.5
745,0237 kr - 1 064,3358 kr Fråga angående leveranstidhär
77.4
8100.0
50.0
75.0
2.70
100.0
22.5
233,9875 kr - 334,2354 kr 28 I lager
31.3
1720.0
20.0
32.0
1.65
45.0
9.0
553,2997 kr - 790,363 kr 6 I lager
60.4
5900.0
40.0
62.0
2.20
80.0
19.5
386,8655 kr - 552,7301 kr 13 I lager
81.8
2900.0
30.0
47.0
1.90
68.0
14.0
198,6729 kr - 283,7697 kr 11 I lager
24.7
1320.0
16.0
26.0
1.35
36.0
9.0
309,9708 kr - 442,7992 kr 17 I lager
43.8
2850.0
25.0
40.0
1.90
58.0
11.5
281,0357 kr - 401,447 kr 2 I lager
31.3
1720.0
20.0
32.0
1.65
45.0
9.0
233,1901 kr - 333,0962 kr 8 I lager
24.7
1320.0
16.0
26.0
1.35
36.0
9.0
630,8778 kr - 901,3192 kr Fråga angående leveranstidhär
60.4
5900.0
40.0
62.0
2.20
80.0
19.5
175,8893 kr - 251,3031 kr 5 I lager
22.7
1260.0
12.0
22.0
1.35
32.0
6.5
446,9003 kr - 638,3964 kr Fråga angående leveranstidhär
81.8
2900.0
30.0
47.0
1.90
68.0
14.0
Linjär kulbussning 25.0 40.0 58.0 Nickelpläterat stål

20157968

Prisintervall
520,8331 kr - 364,5376 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Linjär kulbussning 50.0 75.0 100.0 Stål

20157234

Prisintervall
1 064,6776 kr - 745,2515 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Linjär kulbussning 12.0 22.0 32.0 Nickelpläterat stål

20157937

Prisintervall
299,7182 kr - 209,8369 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Linjär kulbussning 50.0 75.0 100.0 Nickelpläterat stål

20157999

Prisintervall
1 064,3358 kr - 745,0237 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Linjär kulbussning 20.0 32.0 45.0 Stål

20157159

Prisintervall
334,2354 kr - 233,9875 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Linjär kulbussning 40.0 62.0 80.0 Stål

20157210

Prisintervall
790,363 kr - 553,2997 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Linjär kulbussning 30.0 47.0 68.0 Stål

20157197

Prisintervall
552,7301 kr - 386,8655 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    81.8
  • l3
    1.90
Linjär kulbussning 16.0 26.0 36.0 Stål

20157135

Prisintervall
283,7697 kr - 198,6729 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Linjär kulbussning 25.0 40.0 58.0 Stål

20157173

Prisintervall
442,7992 kr - 309,9708 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Linjär kulbussning 20.0 32.0 45.0 Nickelpläterat stål

20157951

Prisintervall
401,447 kr - 281,0357 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Linjär kulbussning 16.0 26.0 36.0 Nickelpläterat stål

20157944

Prisintervall
333,0962 kr - 233,1901 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Linjär kulbussning 40.0 62.0 80.0 Nickelpläterat stål

20157982

Prisintervall
901,3192 kr - 630,8778 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Linjär kulbussning 12.0 22.0 32.0 Stål

20157111

Prisintervall
251,3031 kr - 175,8893 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Linjär kulbussning 30.0 47.0 68.0 Nickelpläterat stål

20157975

Prisintervall
638,3964 kr - 446,9003 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    81.8
  • l3
    1.90