Svetsgångjärn i stål, aluminium och rostfritt stål fungerar med en enkel konstruktion. Varianterna i stål finns med antingen ett stift i stål eller mässing och är extremt mångsidiga när det gäller användning i olika tillämpningar. De finns med eller utan smörjnippel och finns i 2 olika varianter. Varianten i aluminium finns med en bricka i rostfritt stål och även den i 2 olika varianter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stift, diameter | Total diameter | Totallängd | Material | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,0306 kr - 182,0521 kr | 150 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 50,2988 kr - 109,3555 kr | 180 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 138,4292 kr - 279,6021 kr | 5 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 71,6018 kr - 155,6452 kr | 120 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 42,4899 kr - 106,5594 kr | 76 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 103,8177 kr - 219,0217 kr | 259 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 82,8451 kr - 149,7425 kr | 855 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| 62,7256 kr - 136,073 kr | 297 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 18,5592 kr - 48,775 kr | 1405 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 43,7895 kr - 94,754 kr | 639 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 115,3174 kr - 243,2538 kr | 1051 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 19,7441 kr - 51,2603 kr | 895 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 156,8139 kr - 340,4932 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|
||
| 23,2558 kr - 60,5804 kr | 1030 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 65,458 kr - 164,3439 kr | 492 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| 21,2155 kr - 48,775 kr | 2969 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 19,7441 kr - 51,2603 kr | 1907 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 218,3559 kr - 473,7703 kr | 470 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|
||
| 27,9602 kr - 60,5804 kr | 4976 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 17,4007 kr - 45,3576 kr | 685 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Stål
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta