Svetsgångjärn i stål, aluminium och rostfritt stål fungerar med en enkel konstruktion. Varianterna i stål finns med antingen ett stift i stål eller mässing och är extremt mångsidiga när det gäller användning i olika tillämpningar. De finns med eller utan smörjnippel och finns i 2 olika varianter. Varianten i aluminium finns med en bricka i rostfritt stål och även den i 2 olika varianter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stift, diameter | Total diameter | Totallängd | Material | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stål/mässing
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rostfritt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 15,7817 kr - 15,7817 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stål/mässing
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 19 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminium
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stål/mässing
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stål/mässing
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aluminium
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stål/mässing
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| 62,8071 kr - 169,936 kr | 2378 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 33,5877 kr - 91,6473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 29,5817 kr - 30,2283 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 274,9293 kr - 629,4154 kr | 15 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|
||
| 59,2309 kr - 154,4025 kr | 1251 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| 10,9608 kr - 23,0177 kr | 400 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 43,9374 kr - 114,6368 kr | 348 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 118,0503 kr - 319,6784 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 147,3222 kr - 303,213 kr | 124 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stål
|
|
||
| 98,2306 kr - 217,1577 kr | 94 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Aluminium
|
|
||
| 155,0538 kr - 368,7641 kr | 335 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|
||
| 98,9486 kr - 268,418 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stål
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta