Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Svetsgångjärn i stål, aluminium och rostfritt stål fungerar med en enkel konstruktion. Varianterna i stål finns med antingen ett stift i stål eller mässing och är extremt mångsidiga när det gäller användning i olika tillämpningar. De finns med eller utan smörjnippel och finns i 2 olika varianter. Varianten i aluminium finns med en bricka i rostfritt stål och även den i 2 olika varianter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stift, diameter | Total diameter | Totallängd | Material | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,6577 kr - 111,2979 kr | 523 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stål
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 150,5376 kr - 358,0234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 29,0251 kr - 76,0083 kr | 105 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stål
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 28,7201 kr - 29,3479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stål
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 143,0312 kr - 294,3815 kr | 324 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stål
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 85,4591 kr - 222,5958 kr | 479 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminium
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 96,0665 kr - 260,60 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stål
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 33,4283 kr - 34,0561 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Stål
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 84,9465 kr - 230,1363 kr | 2806 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 115,7801 kr - 238,2801 kr | 626 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta