Meny Sök

Svetsgångjärn

I lager

Svetsgångjärn i stål, aluminium och rostfritt stål fungerar med en enkel konstruktion. Varianterna i stål finns med antingen ett stift i stål eller mässing och är extremt mångsidiga när det gäller användning i olika tillämpningar. De finns med eller utan smörjnippel och finns i 2 olika varianter. Varianten i aluminium finns med en bricka i rostfritt stål och även den i 2 olika varianter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stift, diameter Total diameter Totallängd Material Total bredd Köp
82,8451 kr - 149,7425 kr 855 I lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
19,7441 kr - 51,2603 kr 1907 I lager
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Stål
218,3559 kr - 473,7703 kr 470 I lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Rostfritt stål
23,2558 kr - 60,5804 kr 1030 I lager
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stål
184,3634 kr - 387,1631 kr 44 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Rostfritt stål
12.0 mm
50,7426 kr - 106,5594 kr 1280 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
  • av 2
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341049

Prisintervall
149,7425 kr - 82,8451 kr

Lagernivåer
855 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 50.0 mm 8.0 mm Stål

10340981

Prisintervall
51,2603 kr - 19,7441 kr

Lagernivåer
1907 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Stift, diameter
    5.0 mm
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm Rostfritt stål

10341063

Prisintervall
473,7703 kr - 218,3559 kr

Lagernivåer
470 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    8302100090
Svetsgångjärn 70.0 mm 11.5 mm Stål

10341001

Prisintervall
60,5804 kr - 23,2558 kr

Lagernivåer
1030 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Rostfritt stål

10352540

Prisintervall
387,1631 kr - 184,3634 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material (kroppen)
    304 Rostfritt stål
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

10340882

Prisintervall
106,5594 kr - 50,7426 kr

Lagernivåer
1280 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7326909890