Meny Sök

Täckhatt till krysspårskruv

I lager

Pozidrive skruvlock är utformade för att täcka skruvar och ge en snygg finish. Ger en tät försegling som hindrar damm och smuts från att tränga in. Lätt att installera och ta bort med hjälp av presspassning.

  • Utformade för att täcka Pozidriv-skruvar (Phillips eller krysshuvud), ger en sömlös och prydlig look.
  • Förhindrar att damm, smuts och annat skräp tränger in i montaget.
  • Idealiska för användning i t.ex. möbler, apparater och elektriska tillämpningar.
Material: LDPE Färg: Svart, Chokladbrun, Jordbrun, Ockrabrun, Grå, Vit, Brun Serienummer: SR1815

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Position Färg d1 H Köp
0,4739 kr - 0,4739 kr 5084 I lager
13.0 mm
no. 3
Svart
10.0 mm
4.5 mm
0,3878 kr - 0,3878 kr 22453 I lager
12.0 mm
no. 2
Brun
9.5 mm
4.1 mm
0,3992 kr - 0,3992 kr 4484 I lager
12.0 mm
no. 2
Vit
9.5 mm
4.1 mm
0,3964 kr - 0,3964 kr 76004 I lager
13.0 mm
no. 3
Chokladbrun
10.0 mm
4.5 mm
0,3878 kr - 0,3878 kr 1925 I lager
13.0 mm
no. 3
Ockrabrun
10.0 mm
4.5 mm
20000 I lager
13.0 mm
no. 3
Jordbrun
10.0 mm
4.5 mm
0,3878 kr - 0,3878 kr 18291 I lager
12.0 mm
no. 2
Ockrabrun
9.5 mm
4.1 mm
0,3878 kr - 0,3878 kr 7744 I lager
12.0 mm
no. 2
Grå
9.5 mm
4.1 mm
0,3878 kr - 0,3878 kr 1000 I lager
12.0 mm
no. 2
Brun
9.5 mm
4.1 mm
0,3878 kr - 0,3878 kr 12000 I lager
12.0 mm
no. 2
Svart
9.5 mm
4.1 mm
0,4998 kr - 0,4998 kr 13726 I lager
13.0 mm
no. 3
Grå
10.0 mm
4.5 mm
0,4739 kr - 0,4739 kr 3671 I lager
13.0 mm
no. 3
Vit
10.0 mm
4.5 mm
Täckhatt till krysspårskruv 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Svart

10187760

Prisintervall
0,4739 kr - 0,4739 kr

Lagernivåer
5084 I lager
Egenskaper
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Täckhatt till krysspårskruv 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Brun

10187685

Prisintervall
0,3878 kr - 0,3878 kr

Lagernivåer
22453 I lager
Egenskaper
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Täckhatt till krysspårskruv 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Vit

10187654

Prisintervall
0,3992 kr - 0,3992 kr

Lagernivåer
4484 I lager
Egenskaper
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Täckhatt till krysspårskruv 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Chokladbrun

10187753

Prisintervall
0,3964 kr - 0,3964 kr

Lagernivåer
76004 I lager
Egenskaper
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Täckhatt till krysspårskruv 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Ockrabrun

10187739

Prisintervall
0,3878 kr - 0,3878 kr

Lagernivåer
1925 I lager
Egenskaper
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Täckhatt till krysspårskruv 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Jordbrun

10187746


Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Täckhatt till krysspårskruv 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Ockrabrun

10187678

Prisintervall
0,3878 kr - 0,3878 kr

Lagernivåer
18291 I lager
Egenskaper
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Täckhatt till krysspårskruv 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Grå

10187661

Prisintervall
0,3878 kr - 0,3878 kr

Lagernivåer
7744 I lager
Egenskaper
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Täckhatt till krysspårskruv 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Brun

10187692

Prisintervall
0,3878 kr - 0,3878 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Täckhatt till krysspårskruv 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Svart

10187708

Prisintervall
0,3878 kr - 0,3878 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Täckhatt till krysspårskruv 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Grå

10187722

Prisintervall
0,4998 kr - 0,4998 kr

Lagernivåer
13726 I lager
Egenskaper
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Täckhatt till krysspårskruv 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Vit

10187715

Prisintervall
0,4739 kr - 0,4739 kr

Lagernivåer
3671 I lager
Egenskaper
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm