Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | D | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5488 kr - 0,7633 kr | 52280 I lager |
Vit
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 1,5977 kr - 2,2338 kr | 14000 I lager |
Grå
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 1,3329 kr - 1,8492 kr | 106757 I lager |
Vit
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,8846 kr - 1,2337 kr | 32940 I lager |
Svart
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,7293 kr - 1,0192 kr | 57070 I lager |
Grå
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | 60000 I lager |
Vit
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
3
|
||
| 0,5488 kr - 0,7633 kr | 111497 I lager |
Svart
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
1
|
||
| 0,6583 kr - 1,0473 kr | 34281 I lager |
Grå
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
| 0,6583 kr - 0,9186 kr | 64153 I lager |
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
| 0,8047 kr - 1,2796 kr | 204446 I lager |
Vit
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,7722 kr - 1,2234 kr | 64141 I lager |
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
3
|
||
| 3100 I lager |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Täckhatt av metall för skruv
|
Mässing
|
k3
|
|||
| 14400 I lager |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Täckhatt av metall för skruv
|
Mässing
|
k3
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Täckhatt av metall för skruv
|
Mässing
|
k3
|
|||
| 2 I lager |
Silver
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Täckhatt av metall för skruv
|
Mässing
|
k3
|
|||
| 0,8003 kr - 1,2693 kr | 60366 I lager |
Svart
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 0,8003 kr - 1,2693 kr | 33465 I lager |
Vit
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
3
|
||
| 250 I lager |
Grå
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k3
|
|||
| 0,5606 kr - 0,889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Bricka
|
Högdensitetspolyeten
|
Washer
|
||
| 1,3329 kr - 1,8492 kr | 119925 I lager |
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Lock
|
Polyamid 66
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta