Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | D | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,573 kr - 0,80 kr | 31644 I lager |
Naturfärgad
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
r2
|
||
1,9102 kr - 2,614 kr | 1039 I lager |
Naturfärgad
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
r1
|
||
0,4897 kr - 0,6836 kr | 86373 I lager |
Naturfärgad
|
|
0.583 in
14.8 mm
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
r2
|
||
1,2266 kr - 1,6948 kr | 5102 I lager |
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 3783 I lager |
Grå
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
1,7379 kr - 2,2693 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
|
0.583 in
14.8 mm
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
r1
|
||
0,6391 kr - 0,8919 kr | 101 I lager |
Vit
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
1,2266 kr - 1,6948 kr | 1741 I lager |
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
0,451 kr - 0,6262 kr | 2081 I lager |
Grå
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Lock
|
Lågdensitetspolyeten
|
k1
|
||
0,708 kr - 0,9896 kr | 44541 I lager |
Vit
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
0,6391 kr - 0,8919 kr | 15269 I lager |
Vit
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
1,5512 kr - 2,1688 kr | 80 I lager |
Svart
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
0,4969 kr - 0,7899 kr | 6338 I lager |
Naturfärgad
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
r3
|
||
0,6391 kr - 0,8919 kr | 4295 I lager |
Grå
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
0,777 kr - 1,2323 kr | 725 I lager |
Grå
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
0,8589 kr - 1,1978 kr | 13876 I lager |
Grå
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k1
|
||
1,2266 kr - 1,6948 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grå
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
0,6391 kr - 0,8919 kr | 19713 I lager |
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k2
|
||
2,0395 kr - 2,8294 kr | 10507 I lager |
Naturfärgad
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
r1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta