Meny Sök

TÄCKHATTAR

I lager

Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.Utformade för att skydda skruvhuvuden och är perfekta för dekorativa ändamål.Snäpper på plats, skyddar mot smuts och fukt.Används i tillämpningar som medicin och industri. Material: HDPE, Mässing, PA66, PA, LDPE Färg: Gul, Silver, Naturfärgad, Svart, Grå, Beige, Vit, Brun, Grön, Blå, Lila, Röd, Rosa Serienummer: SR1811, SR1889

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
190 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H D Komponenttyp Allt material Typ Köp
0,7497 kr - 1,1878 kr Fråga angående leveranstidhär
Grå
5.2 mm
12.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k5
1,5512 kr - 2,1688 kr 3683 I lager
Svart
12.8 mm
24.0 mm
Lock
Polyamid 66
k3
0,4237 kr - 0,6678 kr 8900 I lager
Naturfärgad
10.5 mm
12.8 mm
Bricka
Polyamid 66
r3
0,3691 kr - 0,5127 kr 155741 I lager
Naturfärgad
10.8 mm
Bricka
Polyamid 66
r2
0,777 kr - 1,0829 kr 28683 I lager
Vit
9.0 mm
14.8 mm
Lock
Polyamid 66
k2
1,3027 kr - 1,6948 kr 9631 I lager
Naturfärgad
10.8 mm
Bricka
Polyamid 66
r1
0,708 kr - 0,9896 kr 4662 I lager
Grå
7.5 mm
14.8 mm
Lock
Polyamid 66
k1
1,5512 kr - 2,1688 kr 200 I lager
Vit
12.8 mm
24.0 mm
Lock
Polyamid 66
k3
0,708 kr - 0,9896 kr 58813 I lager
Svart
8.0 mm
12.8 mm
Lock
Polyamid 66
k2
0,451 kr - 0,6262 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
8.5 mm
Bricka
Polyamid 66
r2
1,5224 kr - 1,9677 kr 13550 I lager
Naturfärgad
12.8 mm
Bricka
Polyamid 66
r1
0,4897 kr - 0,6836 kr 86373 I lager
Naturfärgad
14.8 mm
Bricka
Polyamid 66
r2
0,3691 kr - 0,5831 kr 56916 I lager
Naturfärgad
10.5 mm
10.8 mm
Bricka
Polyamid 66
r3
0,4237 kr - 0,5888 kr 54000 I lager
Naturfärgad
12.8 mm
Bricka
Polyamid 66
r2
0,573 kr - 0,80 kr 31644 I lager
Naturfärgad
18.8 mm
Bricka
Polyamid 66
r2
1,2266 kr - 1,6948 kr 1741 I lager
Vit
12.0 mm
18.8 mm
Lock
Polyamid 66
k2
13250 I lager
Blå
6.0 mm
11.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k4
0,5443 kr - 0,8632 kr 13214 I lager
Naturfärgad
8.7 mm
6.0 mm
Bricka
Polyamid 66
r6
1,2941 kr - 1,7953 kr 515 I lager
Grå
4.0 mm
12.0 mm
Lock
Polyamid 66
k6
0,7497 kr - 1,1878 kr 2255 I lager
Grå
5.2 mm
12.0 mm
Lock
Högdensitetspolyeten
k5
  • av 10
Täckhattar M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Grå

10115824

Prisintervall
1,1878 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k5
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Svart

10048375

Prisintervall
2,1688 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
3683 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 12.8 mm 12.8 mm 10.5 mm PA Naturfärgad

10048177

Prisintervall
0,6678 kr - 0,4237 kr

Lagernivåer
8900 I lager
Egenskaper
  • D
    12.8 mm
  • H
    10.5 mm
  • d1
    4.3 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    r3
Täckhattar 10.8 mm 10.8 mm PA Naturfärgad

10047750

Prisintervall
0,5127 kr - 0,3691 kr

Lagernivåer
155741 I lager
Egenskaper
  • D
    10.8 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    r2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Vit

10048054

Prisintervall
1,0829 kr - 0,777 kr

Lagernivåer
28683 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 10.8 mm 10.8 mm PA Naturfärgad

10047651

Prisintervall
1,6948 kr - 1,3027 kr

Lagernivåer
9631 I lager
Egenskaper
  • D
    10.8 mm
  • d1
    5.9 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    r1
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Grå

10047866

Prisintervall
0,9896 kr - 0,708 kr

Lagernivåer
4662 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k1
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Vit

10048368

Prisintervall
2,1688 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k3
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Svart

10048023

Prisintervall
0,9896 kr - 0,708 kr

Lagernivåer
58813 I lager
Egenskaper
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 8.5 mm 8.5 mm PA Naturfärgad

10047705

Prisintervall
0,6262 kr - 0,451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    8.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    r2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 12.8 mm 12.8 mm PA Naturfärgad

10047668

Prisintervall
1,9677 kr - 1,5224 kr

Lagernivåer
13550 I lager
Egenskaper
  • D
    12.8 mm
  • d1
    6.9 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    r1
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 14.8 mm 14.8 mm PA Naturfärgad

10047859

Prisintervall
0,6836 kr - 0,4897 kr

Lagernivåer
86373 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • d1
    6.4 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    r2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 10.8 mm 10.8 mm 10.5 mm PA Naturfärgad

10048160

Prisintervall
0,5831 kr - 0,3691 kr

Lagernivåer
56916 I lager
Egenskaper
  • D
    10.8 mm
  • H
    10.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    r3
Täckhattar 12.8 mm 12.8 mm PA Naturfärgad

10047804

Prisintervall
0,5888 kr - 0,4237 kr

Lagernivåer
54000 I lager
Egenskaper
  • D
    12.8 mm
  • d1
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    r2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 18.8 mm 18.8 mm PA Naturfärgad

10047903

Prisintervall
0,80 kr - 0,573 kr

Lagernivåer
31644 I lager
Egenskaper
  • D
    18.8 mm
  • d1
    8.4 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    r2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Vit

10048092

Prisintervall
1,6948 kr - 1,2266 kr

Lagernivåer
1741 I lager
Egenskaper
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k2
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Blå

10115589


Lagernivåer
13250 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k4
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
Täckhattar 6.0 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Naturfärgad

10116203

Prisintervall
0,8632 kr - 0,5443 kr

Lagernivåer
13214 I lager
Egenskaper
  • D
    6.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Komponenttyp
    Bricka
  • Typ
    r6
Täckhattar 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Grå

10116227

Prisintervall
1,7953 kr - 1,2941 kr

Lagernivåer
515 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k6
  • Allt material
    Polyamid 66
Täckhattar 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Grå

10116128

Prisintervall
1,1878 kr - 0,7497 kr

Lagernivåer
2255 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttyp
    Lock
  • Typ
    k5
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten