Meny Sök

TalonGrip-klämmor

I lager

De här Talongrip-klämmorna är utformade för att användas tillsammans med pitbull- eller Dynaforce-klämmor. Det är en enkel anordning som fästs med bult och låter dig utföra kraftfull maskinbearbetning och samtidigt klämma om så lite som 1,5 mm.

Den har rejäl klämkraft för snabbt arbete. Kloformen skapar måttligt nedåttryck, och håller komponenterna på plats.

Idealiskt för små kvantiteter, komplexa tillämpningar eller prototyparbete där det skulle vara opraktiskt att skapa en fast anordning, som t.ex. vid konstruktion, tillverkning och reparation.

  • Utformade för att användas tillsammans med pitbull- eller Dynaforce-klämmor.
  • Rejäl klämkraft för snabbt arbete.
  • Perfekt för konstruktion, tillverkning och reparationer.
Material: Härdat stål Serienummer: SR12034

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 w1 h3 d1 h1 A/F Grepphöjd h2 Köp
344,2743 kr - 405,0354 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7
19.1
6.0
M5
6.4
3.0
1.5 - 1.9
385,6606 kr - 453,7588 kr 30 I lager
19.1
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
364,2223 kr - 428,5373 kr 38 I lager
25.4
25.4
6.0
M8
12.7
5.0
1.5 - 5.6
425,6712 kr - 500,7627 kr 32 I lager
25.4
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
Talongrip-klämma M5 12.7 19.1 Härdat stål

20266141

Prisintervall
405,0354 kr - 344,2743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • Grepphöjd h2
    1.5 - 1.9
  • h1
    6.4
  • h3
    6.0
  • l1
    12.7
Talongrip-klämma M5 19.1 19.1 Härdat stål

20267438

Prisintervall
453,7588 kr - 385,6606 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • Grepphöjd h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    19.1
Talongrip-klämma M8 25.4 25.4 Härdat stål

20267452

Prisintervall
428,5373 kr - 364,2223 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • Grepphöjd h2
    1.5 - 5.6
  • h1
    12.7
  • h3
    6.0
  • l1
    25.4
Talongrip-klämma M5 25.4 19.1 Härdat stål

20267445

Prisintervall
500,7627 kr - 425,6712 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • Grepphöjd h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    25.4