Meny Sök

Tappskydd

I lager

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, Polyeten Färg: Naturfärgad, Röd Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg h Kompatibla gängstorlekar (alla) Allt material H Kompatibel gängtyp Köp
9,6518 kr - 16,4202 kr 840 I lager
63.3 mm
Naturfärgad
30.7 mm
2 1/2"
Lågdensitetspolyeten
1,1763 kr - 1,9263 kr 67743 I lager
18.5 mm
Naturfärgad
15.9 mm
3/4"
Lågdensitetspolyeten
0,9321 kr - 4,548 kr 550 I lager
9.6 mm
Naturfärgad
21.3 mm
3/8"
Lågdensitetspolyeten
2,6715 kr - 6,3575 kr 25548 I lager
29.8 mm
Naturfärgad
19.3 mm
13/16"
Lågdensitetspolyeten
4,5817 kr - 17,1802 kr 3963 I lager
22.2 mm
Röd
77.8 mm
7/8"
Lågdensitetspolyeten
7,7846 kr - 29,124 kr 436 I lager
23.5 mm
Röd
55.5 mm
Non Threaded
Lågdensitetspolyeten
1,1921 kr - 4,4769 kr 3997 I lager
11.9 mm
Röd
28.6 mm
Non Threaded
Lågdensitetspolyeten
1,0226 kr - 2,4418 kr 33474 I lager
12.5 mm
Naturfärgad
11.7 mm
1/2"
Lågdensitetspolyeten
1,0054 kr - 3,5017 kr 1830 I lager
20.3 mm
Naturfärgad
14.5 mm
13/16
Lågdensitetspolyeten
0,8186 kr - 3,06 kr 44303 I lager
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,4219 kr - 3,4537 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Naturfärgad
15.0 mm
Lågdensitetspolyeten
0,675 kr - 2,5212 kr 36554 I lager
8.0 mm
Naturfärgad
16.0 mm
Lågdensitetspolyeten
2,0251 kr - 5,0425 kr 5700 I lager
14.3 mm
Röd
33.6 mm
9/16"
Lågdensitetspolyeten
0,5529 kr - 2,0525 kr 6450 I lager
5.0 mm
Naturfärgad
13.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,1418 kr - 4,2668 kr 47505 I lager
9.1 mm
Röd
27.2 mm
Non Threaded
Lågdensitetspolyeten
1,5081 kr - 2,4933 kr 18448 I lager
22.0 mm
Naturfärgad
21.1 mm
7/8"
Lågdensitetspolyeten
1,0054 kr - 1,6448 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
Naturfärgad
12.5 mm
9/16"
Lågdensitetspolyeten
1,1174 kr - 2,796 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4 mm
Röd
12.7 mm
Non Threaded
Polyvinylklorid
1,3213 kr - 4,9294 kr 5492 I lager
14.0 mm
Röd
21.0 mm
Non Threaded
Lågdensitetspolyeten
1,5512 kr - 5,8021 kr 5733 I lager
12.7 mm
Röd
27.3 mm
Non Threaded
Lågdensitetspolyeten
  • av 3
Flänslock 63.3 mm 30.7 mm LDPE Naturfärgad

10154007

Prisintervall
16,4202 kr - 9,6518 kr

Lagernivåer
840 I lager
Egenskaper
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    2 1/2"
  • Typ
    1
Flänslock 18.5 mm 15.9 mm LDPE Naturfärgad

10154014

Prisintervall
1,9263 kr - 1,1763 kr

Lagernivåer
67743 I lager
Egenskaper
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4"
  • Typ
    1
Flänslock 9.6 mm 21.3 mm LDPE Naturfärgad

10154021

Prisintervall
4,548 kr - 0,9321 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/8"
  • Typ
    1
Flänslock 29.8 mm 19.3 mm LDPE Naturfärgad

10153970

Prisintervall
6,3575 kr - 2,6715 kr

Lagernivåer
25548 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16"
  • Typ
    1
Flänslock 22.2 mm 77.8 mm LDPE Röd

10070925

Prisintervall
17,1802 kr - 4,5817 kr

Lagernivåer
3963 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/8"
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 23.5 mm 55.5 mm LDPE Röd

10072929

Prisintervall
29,124 kr - 7,7846 kr

Lagernivåer
436 I lager
Egenskaper
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 11.9 mm 28.6 mm LDPE Röd

10071557

Prisintervall
4,4769 kr - 1,1921 kr

Lagernivåer
3997 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    28.6 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 12.5 mm 11.7 mm LDPE Naturfärgad

10153987

Prisintervall
2,4418 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
33474 I lager
Egenskaper
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/2"
  • Typ
    1
Flänslock 20.3 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

10153994

Prisintervall
3,5017 kr - 1,0054 kr

Lagernivåer
1830 I lager
Egenskaper
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16
  • Typ
    1
Flänslock 8.0 mm 10.0 mm LDPE Naturfärgad

10086537

Prisintervall
3,06 kr - 0,8186 kr

Lagernivåer
44303 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Typ
    2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 20.0 mm 15.0 mm LDPE Naturfärgad

10086599

Prisintervall
3,4537 kr - 1,4219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Typ
    2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 8.0 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10086544

Prisintervall
2,5212 kr - 0,675 kr

Lagernivåer
36554 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Typ
    2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 14.3 mm 33.6 mm LDPE Röd

10071892

Prisintervall
5,0425 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
5700 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9/16"
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 5.0 mm 13.0 mm LDPE Naturfärgad

10086513

Prisintervall
2,0525 kr - 0,5529 kr

Lagernivåer
6450 I lager
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Typ
    2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 9.1 mm 27.2 mm LDPE Röd

10071687

Prisintervall
4,2668 kr - 1,1418 kr

Lagernivåer
47505 I lager
Egenskaper
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 22.0 mm 21.1 mm LDPE Naturfärgad

10154038

Prisintervall
2,4933 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
18448 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    21.1 mm
  • D
    27.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/8"
  • Typ
    1
Flänslock 14.0 mm 12.5 mm LDPE Naturfärgad

10154045

Prisintervall
1,6448 kr - 1,0054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    20.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9/16"
  • Typ
    1
Flänslock 4.4 mm 12.7 mm LDPE Röd

10075104

Prisintervall
2,796 kr - 1,1174 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 14.0 mm 21.0 mm LDPE Röd

10080160

Prisintervall
4,9294 kr - 1,3213 kr

Lagernivåer
5492 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 12.7 mm 27.3 mm LDPE Röd

10079966

Prisintervall
5,8021 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
5733 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd