Meny Sök

Tappskydd

I lager

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, Polyeten Färg: Naturfärgad, Röd Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg h Kompatibla gängstorlekar (alla) Allt material H Kompatibel gängtyp Köp
0,9666 kr - 3,6203 kr 40363 I lager
11.9 mm
Röd
22.2 mm
Non Threaded
Lågdensitetspolyeten
0,8349 kr - 1,7533 kr 4626 I lager
13.8 mm
Naturfärgad
12.0 mm
9/19-18
Lågdensitetspolyeten
13.0
UNF
0,9407 kr - 1,2306 kr 38804 I lager
18.6 mm
Naturfärgad
15.0 mm
3/4-16
Lågdensitetspolyeten
16.2
UNF
1,149 kr - 1,5443 kr 5843 I lager
12.8 mm
Naturfärgad
10.0 mm
1/4-19
Lågdensitetspolyeten
11.0
BSP
0,9077 kr - 1,2064 kr 17800 I lager
17.0 mm
Naturfärgad
13.0 mm
11/16-16
Lågdensitetspolyeten
14.0
UNF
1,8097 kr - 2,5818 kr 2069 I lager
26.0 mm
Naturfärgad
19.5 mm
3/4-14
Lågdensitetspolyeten
21.2
BSP
0,6632 kr - 1,2547 kr 2350 I lager
20.2 mm
Naturfärgad
15.0 mm
13/16-16
Lågdensitetspolyeten
16.2
UNF
1,1646 kr - 2,4458 kr 4672 I lager
16.3 mm
Naturfärgad
12.0 mm
3/8-19
Lågdensitetspolyeten
13.0
BSP
1,1763 kr - 1,9263 kr 67743 I lager
18.5 mm
Naturfärgad
15.9 mm
3/4"
Lågdensitetspolyeten
0,9321 kr - 4,548 kr 550 I lager
9.6 mm
Naturfärgad
21.3 mm
3/8"
Lågdensitetspolyeten
9,6518 kr - 16,4202 kr 840 I lager
63.3 mm
Naturfärgad
30.7 mm
2 1/2"
Lågdensitetspolyeten
2,6715 kr - 6,3575 kr 25548 I lager
29.8 mm
Naturfärgad
19.3 mm
13/16"
Lågdensitetspolyeten
1,7666 kr - 2,8754 kr 960 I lager
25.0 mm
Naturfärgad
16.8 mm
1"
Lågdensitetspolyeten
2,6906 kr - 10,0635 kr 9960 I lager
15.9 mm
Röd
71.8 mm
5/8"
Lågdensitetspolyeten
4,5099 kr - 10,9551 kr 975 I lager
38.1 mm
Röd
44.5 mm
1 1/12"
Lågdensitetspolyeten
1,2251 kr - 4,5738 kr 271 I lager
7.5 mm
Röd
38.1 mm
Non Threaded
Lågdensitetspolyeten
1,5655 kr - 5,8668 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
Röd
23.8 mm
5/8"
Lågdensitetspolyeten
10082218 4,5961 kr - 17,1964 kr 4897 I lager
32.0 mm
Röd
58.5 mm
1 1/4"
Lågdensitetspolyeten
1,0011 kr - 3,7496 kr 42213 I lager
12.8 mm
Naturfärgad
20.2 mm
Non Threaded
Lågdensitetspolyeten
0,9479 kr - 2,3098 kr 40866 I lager
12.0 mm
Naturfärgad
16.0 mm
Lågdensitetspolyeten
  • av 3
Flänslock 11.9 mm 22.2 mm LDPE Röd

10104385

Prisintervall
3,6203 kr - 0,9666 kr

Lagernivåer
40363 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Tappskydd 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm Polyeten Naturfärgad

10074886

Prisintervall
1,7533 kr - 0,8349 kr

Lagernivåer
4626 I lager
Egenskaper
  • H
    13.0
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9/19-18
Tappskydd 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm Polyeten Naturfärgad

10074862

Prisintervall
1,2306 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
38804 I lager
Egenskaper
  • H
    16.2
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    21.6 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4-16
Tappskydd 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm Polyeten Naturfärgad

10074893

Prisintervall
1,5443 kr - 1,149 kr

Lagernivåer
5843 I lager
Egenskaper
  • H
    11.0
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • D
    15.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4-19
Tappskydd 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm Polyeten Naturfärgad

10074916

Prisintervall
1,2064 kr - 0,9077 kr

Lagernivåer
17800 I lager
Egenskaper
  • H
    14.0
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    11/16-16
Tappskydd 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm Polyeten Naturfärgad

10074879

Prisintervall
2,5818 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
2069 I lager
Egenskaper
  • H
    21.2
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4-14
Tappskydd 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm Polyeten Naturfärgad

10074909

Prisintervall
1,2547 kr - 0,6632 kr

Lagernivåer
2350 I lager
Egenskaper
  • H
    16.2
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    23.2 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16-16
Tappskydd 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm Polyeten Naturfärgad

10074855

Prisintervall
2,4458 kr - 1,1646 kr

Lagernivåer
4672 I lager
Egenskaper
  • H
    13.0
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    19.3 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/8-19
Flänslock 18.5 mm 15.9 mm LDPE Naturfärgad

10154014

Prisintervall
1,9263 kr - 1,1763 kr

Lagernivåer
67743 I lager
Egenskaper
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4"
  • Typ
    1
Flänslock 9.6 mm 21.3 mm LDPE Naturfärgad

10154021

Prisintervall
4,548 kr - 0,9321 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/8"
  • Typ
    1
Flänslock 63.3 mm 30.7 mm LDPE Naturfärgad

10154007

Prisintervall
16,4202 kr - 9,6518 kr

Lagernivåer
840 I lager
Egenskaper
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    2 1/2"
  • Typ
    1
Flänslock 29.8 mm 19.3 mm LDPE Naturfärgad

10153970

Prisintervall
6,3575 kr - 2,6715 kr

Lagernivåer
25548 I lager
Egenskaper
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16"
  • Typ
    1
Flänslock 25.0 mm 16.8 mm LDPE Naturfärgad

10153963

Prisintervall
2,8754 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
960 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.8 mm
  • D
    31.6 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1"
  • Typ
    1
Flänslock 15.9 mm 71.8 mm LDPE Röd

10105306

Prisintervall
10,0635 kr - 2,6906 kr

Lagernivåer
9960 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    5/8"
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 38.1 mm 44.5 mm LDPE Röd

10105290

Prisintervall
10,9551 kr - 4,5099 kr

Lagernivåer
975 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1 1/12"
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 7.5 mm 38.1 mm LDPE Röd

10105221

Prisintervall
4,5738 kr - 1,2251 kr

Lagernivåer
271 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 15.9 mm 23.8 mm LDPE Röd

10071885

Prisintervall
5,8668 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    5/8"
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 32.0 mm 58.5 mm LDPE Röd

10082218

Prisintervall
17,1964 kr - 4,5961 kr

Lagernivåer
4897 I lager
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • h
    58.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1 1/4"
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 12.8 mm 20.2 mm LDPE Naturfärgad

10071878

Prisintervall
3,7496 kr - 1,0011 kr

Lagernivåer
42213 I lager
Egenskaper
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    Non Threaded
  • Typ
    2
  • Färg
    Naturfärgad
Flänslock 12.0 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10086551

Prisintervall
2,3098 kr - 0,9479 kr

Lagernivåer
40866 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Typ
    2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten