Meny Sök

Tappskydd

I lager

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, Polyeten Färg: Naturfärgad, Röd Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg h Kompatibla gängstorlekar (alla) Allt material H Kompatibel gängtyp Köp
1,1073 kr - 1,5503 kr 5995 I lager
16.0 mm
Naturfärgad
15.0 mm
Lågdensitetspolyeten
0,9939 kr - 1,7284 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Röd
41.3 mm
1/4"
Polyvinylklorid
1,2653 kr - 4,7516 kr 39500 I lager
14.0 mm
Naturfärgad
20.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,9964 kr - 2,795 kr 210 I lager
12.7 mm
Röd
46.0 mm
1/2"
Lågdensitetspolyeten
1,1418 kr - 4,2668 kr 47505 I lager
9.1 mm
Röd
27.2 mm
Non Threaded
Lågdensitetspolyeten
4,5817 kr - 17,1802 kr 3963 I lager
22.2 mm
Röd
77.8 mm
7/8"
Lågdensitetspolyeten
2,0251 kr - 5,0425 kr 5700 I lager
14.3 mm
Röd
33.6 mm
9/16"
Lågdensitetspolyeten
1,4219 kr - 3,4537 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Naturfärgad
15.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,1576 kr - 4,3314 kr 1946 I lager
11.1 mm
Röd
23.8 mm
7/16"
Lågdensitetspolyeten
0,675 kr - 2,5212 kr 36554 I lager
8.0 mm
Naturfärgad
16.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,5799 kr - 3,8497 kr 383 I lager
20.0 mm
Naturfärgad
20.0 mm
Lågdensitetspolyeten
0,5931 kr - 2,2142 kr 1975 I lager
6.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,3443 kr - 3,2777 kr 1296 I lager
16.0 mm
Naturfärgad
20.0 mm
Lågdensitetspolyeten
3,7726 kr - 14,1041 kr 3216 I lager
25.4 mm
Röd
62.8 mm
1"
Lågdensitetspolyeten
1,7809 kr - 4,3336 kr 1689 I lager
24.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
Lågdensitetspolyeten
2,5996 kr - 9,7295 kr 1200 I lager
19.0 mm
Röd
33.6 mm
3/4"
Lågdensitetspolyeten
1,5512 kr - 5,8021 kr 5733 I lager
12.7 mm
Röd
27.3 mm
Non Threaded
Lågdensitetspolyeten
0,8186 kr - 3,06 kr 44303 I lager
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
Lågdensitetspolyeten
7,7846 kr - 29,124 kr 436 I lager
23.5 mm
Röd
55.5 mm
Non Threaded
Lågdensitetspolyeten
1,1921 kr - 4,4769 kr 3997 I lager
11.9 mm
Röd
28.6 mm
Non Threaded
Lågdensitetspolyeten
  • av 3
Flänslock 16.0 mm 15.0 mm LDPE Naturfärgad

10086575

Prisintervall
1,5503 kr - 1,1073 kr

Lagernivåer
5995 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Typ
    2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 6.4 mm 41.3 mm LDPE Röd

10104521

Prisintervall
1,7284 kr - 0,9939 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/4"
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 14.0 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10086568

Prisintervall
4,7516 kr - 1,2653 kr

Lagernivåer
39500 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Typ
    2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 12.7 mm 46.0 mm LDPE Röd

10069882

Prisintervall
2,795 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/2"
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 9.1 mm 27.2 mm LDPE Röd

10071687

Prisintervall
4,2668 kr - 1,1418 kr

Lagernivåer
47505 I lager
Egenskaper
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 22.2 mm 77.8 mm LDPE Röd

10070925

Prisintervall
17,1802 kr - 4,5817 kr

Lagernivåer
3963 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/8"
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 14.3 mm 33.6 mm LDPE Röd

10071892

Prisintervall
5,0425 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
5700 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9/16"
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 20.0 mm 15.0 mm LDPE Naturfärgad

10086599

Prisintervall
3,4537 kr - 1,4219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Typ
    2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 11.1 mm 23.8 mm LDPE Röd

10082881

Prisintervall
4,3314 kr - 1,1576 kr

Lagernivåer
1946 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/16"
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 8.0 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10086544

Prisintervall
2,5212 kr - 0,675 kr

Lagernivåer
36554 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Typ
    2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 20.0 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10086605

Prisintervall
3,8497 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
383 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Typ
    2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 6.0 mm 10.0 mm LDPE Naturfärgad

10086520

Prisintervall
2,2142 kr - 0,5931 kr

Lagernivåer
1975 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Typ
    2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 16.0 mm 20.0 mm LDPE Naturfärgad

10086582

Prisintervall
3,2777 kr - 1,3443 kr

Lagernivåer
1296 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Typ
    2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 25.4 mm 62.8 mm LDPE Röd

10081839

Prisintervall
14,1041 kr - 3,7726 kr

Lagernivåer
3216 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    62.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1"
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 24.0 mm 18.0 mm LDPE Naturfärgad

10086629

Prisintervall
4,3336 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
1689 I lager
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Typ
    2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 19.0 mm 33.6 mm LDPE Röd

10071762

Prisintervall
9,7295 kr - 2,5996 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4"
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 12.7 mm 27.3 mm LDPE Röd

10079966

Prisintervall
5,8021 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
5733 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 8.0 mm 10.0 mm LDPE Naturfärgad

10086537

Prisintervall
3,06 kr - 0,8186 kr

Lagernivåer
44303 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Typ
    2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 23.5 mm 55.5 mm LDPE Röd

10072929

Prisintervall
29,124 kr - 7,7846 kr

Lagernivåer
436 I lager
Egenskaper
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 11.9 mm 28.6 mm LDPE Röd

10071557

Prisintervall
4,4769 kr - 1,1921 kr

Lagernivåer
3997 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    28.6 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd