Meny Sök

Tappskydd

I lager

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, Polyeten Färg: Naturfärgad, Röd Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg h Kompatibla gängstorlekar (alla) Allt material H Kompatibel gängtyp Köp
1,1174 kr - 2,796 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4 mm
Röd
12.7 mm
Non Threaded
Polyvinylklorid
2,3267 kr - 3,2575 kr 76200 I lager
20.6 mm
Röd
36.5 mm
13/16"
Lågdensitetspolyeten
0,5529 kr - 2,0525 kr 6450 I lager
5.0 mm
Naturfärgad
13.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,5081 kr - 2,4933 kr 18448 I lager
22.0 mm
Naturfärgad
21.1 mm
7/8"
Lågdensitetspolyeten
1,0054 kr - 3,5017 kr 1830 I lager
20.3 mm
Naturfärgad
14.5 mm
13/16
Lågdensitetspolyeten
1,0054 kr - 1,6448 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
Naturfärgad
12.5 mm
9/16"
Lågdensitetspolyeten
1,0226 kr - 2,4418 kr 33474 I lager
12.5 mm
Naturfärgad
11.7 mm
1/2"
Lågdensitetspolyeten
1,3213 kr - 4,9294 kr 5492 I lager
14.0 mm
Röd
21.0 mm
Non Threaded
Lågdensitetspolyeten
1,6948 kr - 6,3517 kr 23800 I lager
22.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
Lågdensitetspolyeten
10082058 6,0324 kr - 14,7169 kr 37 I lager
28.6 mm
Röd
62.8 mm
1 1/8"
Lågdensitetspolyeten
0,8818 kr - 3,297 kr 20866 I lager
7.9 mm
Röd
19.1 mm
5/16"
Lågdensitetspolyeten
0,5251 kr - 0,8169 kr 1985 I lager
10.0 mm
Naturfärgad
24.0 mm
M10
Lågdensitetspolyeten
0,5014 kr - 0,78 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Naturfärgad
10.5 mm
M8
Lågdensitetspolyeten
0,5365 kr - 0,8346 kr 100 I lager
12.0 mm
Naturfärgad
24.0 mm
M12
Lågdensitetspolyeten
0,5944 kr - 0,9246 kr 100 I lager
14.0 mm
Naturfärgad
29.0 mm
M14
Lågdensitetspolyeten
  • av 3
Flänslock 4.4 mm 12.7 mm LDPE Röd

10075104

Prisintervall
2,796 kr - 1,1174 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 20.6 mm 36.5 mm LDPE Röd

10069127

Prisintervall
3,2575 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
76200 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16"
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 5.0 mm 13.0 mm LDPE Naturfärgad

10086513

Prisintervall
2,0525 kr - 0,5529 kr

Lagernivåer
6450 I lager
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Typ
    2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 22.0 mm 21.1 mm LDPE Naturfärgad

10154038

Prisintervall
2,4933 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
18448 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    21.1 mm
  • D
    27.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/8"
  • Typ
    1
Flänslock 20.3 mm 14.5 mm LDPE Naturfärgad

10153994

Prisintervall
3,5017 kr - 1,0054 kr

Lagernivåer
1830 I lager
Egenskaper
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16
  • Typ
    1
Flänslock 14.0 mm 12.5 mm LDPE Naturfärgad

10154045

Prisintervall
1,6448 kr - 1,0054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    20.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9/16"
  • Typ
    1
Flänslock 12.5 mm 11.7 mm LDPE Naturfärgad

10153987

Prisintervall
2,4418 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
33474 I lager
Egenskaper
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/2"
  • Typ
    1
Flänslock 14.0 mm 21.0 mm LDPE Röd

10080160

Prisintervall
4,9294 kr - 1,3213 kr

Lagernivåer
5492 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    Non Threaded
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 22.0 mm 18.0 mm LDPE Naturfärgad

10086612

Prisintervall
6,3517 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
23800 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Typ
    2
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 28.6 mm 62.8 mm LDPE Röd

10082058

Prisintervall
14,7169 kr - 6,0324 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1 1/8"
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 7.9 mm 19.1 mm LDPE Röd

10104231

Prisintervall
3,297 kr - 0,8818 kr

Lagernivåer
20866 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    5/16"
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 10.0 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

20595814

Prisintervall
0,8169 kr - 0,5251 kr

Lagernivåer
1985 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M10
  • Typ
    2
Flänslock 8.0 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

20595807

Prisintervall
0,78 kr - 0,5014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • D
    14.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
  • Typ
    2
Flänslock 12.0 mm 17.0 mm LDPE Naturfärgad

20595821

Prisintervall
0,8346 kr - 0,5365 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M12
  • Typ
    2
Flänslock 14.0 mm 17.5 mm LDPE Naturfärgad

20595838

Prisintervall
0,9246 kr - 0,5944 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • D
    17.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M14
  • Typ
    2