Meny Sök

Tätande skruvar med platt huvud

I lager

Denna serie tätande skruvar har platt huvud med tre alternativ: Torxskruv, stjärnskruv och skårad skruv. Torxskruven ger positiv, snabb anslutning som överför drivmomentet med lägre nedåttryck. Stjärnskruven klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Slutligen, skruvar med skåra har lägre drivmomentskapacitet än andra skruvtyper, med t.ex. stjärn- eller torxspår. Skruvarna har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning. De är av rostfritt stål för god korrosionsbeständighet och är något magnetiska.

De här tätande skruvarna med platt huvud är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.

  • Ger säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
  • Har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max d1 l1 Drevtyp d3 ±0.05 Köp
14,8119 kr - 22,7876 kr 664 I lager
4.7
2.1
M2.5
6.0
Stjärnskruvmejsel
2.75
23,6991 kr - 36,4602 kr 203 I lager
12.0
4.6
M6
30.0
Stjärnskruvmejsel
6.8
15,5524 kr - 23,927 kr 1671 I lager
4.0
1.6
M2
10.0
Stjärnskruvmejsel
2.35
24,9334 kr - 38,3591 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
4.6
M6
35.0
Stjärnskruvmejsel
6.8
28,3896 kr - 43,6762 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
6.0
M8
60.0
Stjärnskruvmejsel
8.5
28,3896 kr - 43,6762 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
6.0
M8
50.0
Stjärnskruvmejsel
8.5
28,3896 kr - 43,6762 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
6.0
M8
40.0
Stjärnskruvmejsel
8.5
17,33 kr - 26,6615 kr 92 I lager
4.7
2.1
M2.5
16.0
Stjärnskruvmejsel
2.75
26,8836 kr - 41,3595 kr 204 I lager
12.0
4.6
M6
50.0
Stjärnskruvmejsel
6.8
16,2931 kr - 25,0663 kr Fråga angående leveranstidhär
4.7
2.1
M2.5
20.0
Stjärnskruvmejsel
2.75
16,2931 kr - 25,0663 kr 250 I lager
4.7
2.1
M2.5
30.0
Stjärnskruvmejsel
2.75
21,2303 kr - 32,6623 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1.6
M5
30.0
Stjärnskruvmejsel
5.6
28,3649 kr - 43,6382 kr 47 I lager
8.0
3.1
M4
40.0
Stjärnskruvmejsel
4.5
21,2303 kr - 32,6623 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1.6
M5
40.0
Stjärnskruvmejsel
5.6
59,2477 kr - 91,1505 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
6.0
M8
30.0
Torx-bits
8.5
57,0259 kr - 87,7323 kr 73 I lager
12.0
4.6
M6
12.0
Torx-bits
6.8
21,971 kr - 33,8016 kr 10 I lager
10.0
3.7
M5
8.0
Stjärnskruvmejsel
5.6
23,2053 kr - 35,7005 kr 153 I lager
12.0
4.6
M6
25.0
Stjärnskruvmejsel
6.8
53,0761 kr - 81,6557 kr 35 I lager
8.0
3.3
M4
6.0
Torx-bits
4.5
15,7994 kr - 24,3067 kr 280 I lager
8.0
3.1
M4
12.0
Stjärnskruvmejsel
4.5
  • av 7
Platt huvud Tätande skruv M2.5 6.0 303 Rostfritt stål

20223649

Prisintervall
22,7876 kr - 14,8119 kr

Lagernivåer
664 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Platt huvud Tätande skruv M6 30.0 303 Rostfritt stål

20223878

Prisintervall
36,4602 kr - 23,6991 kr

Lagernivåer
203 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Platt huvud Tätande skruv M2 10.0 303 Rostfritt stål

20223625

Prisintervall
23,927 kr - 15,5524 kr

Lagernivåer
1671 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Platt huvud Tätande skruv M6 35.0 303 Rostfritt stål

20228842

Prisintervall
38,3591 kr - 24,9334 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    35.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Platt huvud Tätande skruv M8 60.0 303 Rostfritt stål

20228903

Prisintervall
43,6762 kr - 28,3896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Platt huvud Tätande skruv M8 50.0 303 Rostfritt stål

20228897

Prisintervall
43,6762 kr - 28,3896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Platt huvud Tätande skruv M8 40.0 303 Rostfritt stål

20228880

Prisintervall
43,6762 kr - 28,3896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Platt huvud Tätande skruv M2.5 16.0 303 Rostfritt stål

20228705

Prisintervall
26,6615 kr - 17,33 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Platt huvud Tätande skruv M6 50.0 303 Rostfritt stål

20228873

Prisintervall
41,3595 kr - 26,8836 kr

Lagernivåer
204 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Platt huvud Tätande skruv M2.5 20.0 303 Rostfritt stål

20228712

Prisintervall
25,0663 kr - 16,2931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Platt huvud Tätande skruv M2.5 30.0 303 Rostfritt stål

20228736

Prisintervall
25,0663 kr - 16,2931 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    30.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Platt huvud Tätande skruv M5 30.0 303 Rostfritt stål

20228811

Prisintervall
32,6623 kr - 21,2303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    30.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Platt huvud Tätande skruv M4 40.0 303 Rostfritt stål

20228804

Prisintervall
43,6382 kr - 28,3649 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    40.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Platt huvud Tätande skruv M5 40.0 303 Rostfritt stål

20228835

Prisintervall
32,6623 kr - 21,2303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Platt huvud Tätande skruv M8 30.0 303 Rostfritt stål

20225704

Prisintervall
91,1505 kr - 59,2477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Platt huvud Tätande skruv M6 12.0 303 Rostfritt stål

20225612

Prisintervall
87,7323 kr - 57,0259 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Platt huvud Tätande skruv M5 8.0 303 Rostfritt stål

20223786

Prisintervall
33,8016 kr - 21,971 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Platt huvud Tätande skruv M6 25.0 303 Rostfritt stål

20223861

Prisintervall
35,7005 kr - 23,2053 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Platt huvud Tätande skruv M4 6.0 303 Rostfritt stål

20225506

Prisintervall
81,6557 kr - 53,0761 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Platt huvud Tätande skruv M4 12.0 303 Rostfritt stål

20223762

Prisintervall
24,3067 kr - 15,7994 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5