Tätningsbrickor används för att åstadkomma tillförlitlig och effektiv tätning. Den har en design som skapar en tät försegling mellan två ytor, vilket förhindrar läckage av vätskor, gaser eller föroreningar.
Denna serie tätningsbrickor har en o-ring i silikon som hjälper brickan att passa ytan och fylla mellanrum eller smärre brister. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.
Tätningsbrickor används ofta i industriell utrustning och fordonsindustrin. De kan återanvändas och är resistenta mot temperaturer på -75 C till +205 C.
Material: 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0180
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | För tråd d1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74,4293 kr - 116,4425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.5
|
M5
|
||
| 75,5293 kr - 118,1633 kr | 100 I lager |
14.5
|
M3
|
||
| 76,6292 kr - 119,8841 kr | 68 I lager |
25.5
|
M12
|
||
| 77,7292 kr - 121,605 kr | 34 I lager |
25.5
|
M4
|
||
| 81,029 kr - 126,7675 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.5
|
M8
|
||
| 78,8291 kr - 123,3258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.5
|
M5
|
||
| 82,1289 kr - 128,4884 kr | 14 I lager |
25.5
|
M10
|
||
| 79,9291 kr - 125,0466 kr | 89 I lager |
25.5
|
M6
|
||
| 76,6292 kr - 119,8841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.5
|
M3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta