Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Levereras i rullar om 20,0 meter. Vidhäftande tätning som är enkel att använda. En av modellerna i sortimentet kan delas längs mitten, och ger då två lika delar på 10,0 meter. Av svart EPDM.
Serienummer: SR5556
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Total bredd | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
1 093,5463 kr - 1 093,5463 kr | 169 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
665,6331 kr - 665,6331 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
689,4037 kr - 689,4037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
784,5003 kr - 784,5003 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
416,0207 kr - 416,0207 kr | 2 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1 745,3767 kr - 1 745,3767 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
1 949,7604 kr - 1 949,7604 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.37 in
9.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
832,027 kr - 832,027 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta