Meny Sök

O-ringstätningar 14.0 mm 18.0 mm Svart LDPE

Dessa tätningslock med O-ring är utformade för att skydda O-ringarnas ytor i hydraulanslutningar. De har en längre total längd med en gjuten hållring som snäpps fast under anslutningen för extra säkerhet. Av LDPE-material.
Essentra artikelnummer:

20571009

Tillverkarens artikelnummer:

20571009

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 0,9224 kr
2500 - 12499 0,6589 kr
12500 + 0,593 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

230,60 kr

250 x 0,9224 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 24.4 mm
d1 18.0 mm
d2 14.0 mm
L 13.8 mm
L1 10.2 mm
DIN DIN 43650
Gängstandard DIN 43650
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss