Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bubbeltätningar av svart EPDM med fjädrande metallkärna. Fastklämbara profiler ger kantskydd och tätning. Böjlig och trycks på för hand snabb och lätt användning. Tätningsprofiler för sido- eller överdelsmontering, finns på rulle om 20,0 eller 10,0 meter.
Serienummer: SR5558 ,SR5559
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal bredd på klämma | Minsta bredd på klämma | Groove Width | Greppdjup | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 375,109 kr - 2 375,109 kr | 625 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
||
| 2 081,2753 kr - 2 081,2753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
9
|
||
| 2 247,8087 kr - 2 247,8087 kr | 6 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
4
|
||
| 1 420,1716 kr - 1 420,1716 kr | 41 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2
|
||
| 1 958,8717 kr - 1 958,8717 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 2 387,3435 kr - 2 387,3435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
7
|
||
| 3 067,3092 kr - 3 067,3092 kr | 4 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
9
|
||
| 2 386,2339 kr - 3 181,6354 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 1 346,7206 kr - 1 346,7206 kr | 339 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 2 194,4624 kr - 2 194,4624 kr | 78 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
||
| 2 308,2116 kr - 3 077,5909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
||
| 2 326,1269 kr - 2 326,1269 kr | 49 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
1
|
||
| 1 273,2696 kr - 1 273,2696 kr | 57 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 1 726,2398 kr - 1 726,2398 kr | 8 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
||
| 1 469,139 kr - 1 469,139 kr | 19 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 1 897,6403 kr - 1 897,6403 kr | 14 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
8
|
||
| 1 567,0885 kr - 1 567,0885 kr | 3 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10
|
||
| 1 077,3706 kr - 1 077,3706 kr | 188 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6
|
||
| 2 264,9054 kr - 2 264,9054 kr | 337 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
11
|
||
| 1 885,4059 kr - 1 885,4059 kr | 22 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
11
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta