Meny Sök

Tätningsprofil

I lager

Bubbeltätningar av svart EPDM med fjädrande metallkärna. ‌Fastklämbara profiler ger kantskydd och tätning. Böjlig och trycks på för hand snabb och lätt användning. Tätningsprofiler för sido- eller överdelsmontering, finns på rulle om 20,0 eller 10,0 meter.

Serienummer: SR5558 ,SR5559

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal bredd på klämma Minsta bredd på klämma Groove Width Greppdjup Typ Köp
3 067,3092 kr - 3 067,3092 kr 4 I lager
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
2 299,5869 kr - 3 066,0665 kr Fråga angående leveranstidhär
16.5 mm
7.8 mm
3
1 420,1716 kr - 1 420,1716 kr 41 I lager
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
2 194,4624 kr - 2 194,4624 kr 78 I lager
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
2 130,2427 kr - 2 130,2427 kr 5 I lager
3.0 mm
2.0 mm
22.3 mm
18.0 mm
10
1 224,2726 kr - 1 224,2726 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
0.5 mm
12.0 mm
10.0 mm
12
  • av 2
Bubbeltätning 11.5 mm 24.5 mm Svart EPDM

10268094

Prisintervall
3 067,3092 kr - 3 067,3092 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Groove Width
    11.5 mm
  • Greppdjup
    24.5 mm
  • Minsta bredd på klämma
    3.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    5.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Bubbeltätning 16.5 mm 7.8 mm Svart Solid EPDM

10304662

Prisintervall
3 066,0665 kr - 2 299,5869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Greppdjup
    7.8 mm
  • Rullängd
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Typ
    3
Bubbeltätning 5.4 mm 10.4 mm Svart EPDM

10237342

Prisintervall
1 420,1716 kr - 1 420,1716 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Greppdjup
    10.4 mm
  • Minsta bredd på klämma
    1.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Bubbeltätning 5.3 mm 26.5 mm Svart EPDM

10237311

Prisintervall
2 194,4624 kr - 2 194,4624 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Greppdjup
    26.5 mm
  • Minsta bredd på klämma
    2.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.5 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Bubbeltätning 22.3 mm 18.0 mm Svart EPDM

10268032

Prisintervall
2 130,2427 kr - 2 130,2427 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Groove Width
    22.3 mm
  • Greppdjup
    18.0 mm
  • Minsta bredd på klämma
    2.0 mm
  • Maximal bredd på klämma
    3.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m
Bubbeltätning 12.0 mm 10.0 mm Svart EPDM

10268049

Prisintervall
1 224,2726 kr - 1 224,2726 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Groove Width
    12.0 mm
  • Greppdjup
    10.0 mm
  • Minsta bredd på klämma
    0.5 mm
  • Maximal bredd på klämma
    2.0 mm
  • Rullängd
    20.0 m