Ersättningsspindlar och spetsar används för utbyte av den vanliga slitagedelen på snabbspännare. Inkluderar spindlar, spetsar, brickor och muttrar.
Material: Stål, Neopren Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | C | Material | A | Bultgänga | B | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Neopren
|
|
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 370 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
Neopren
|
|
M8
|
2.795 in
71.0 mm
|
|||
| 600 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Stål
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 735 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
Neopren
|
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 1285 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Neopren
|
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
Stål
|
|
M8
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 600 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Stål
|
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta