Meny Sök

Toggle Clamps - Spindle Caps

I lager

Gummibumpertips används som ett alternativ till metallversioner. De kan även användas som allmänna ersättningar, som slitagedelar, för gummitoppade spindelmonteringar.

Material: Neopren Färg: Svart Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga C D A B Köp
3,4257 kr - 3,4257 kr 1000 I lager
M5
5.0 mm
8.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
4,1523 kr - 4,1523 kr 1000 I lager
M6
6.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
8,7201 kr - 8,7201 kr 680 I lager
M10
8.5 mm
15.0 mm
22.0 mm
17.5 mm
6,6439 kr - 6,6439 kr 970 I lager
M8
7.5 mm
13.0 mm
19.0 mm
15.0 mm
Spindle Cap M5 12.5 mm 10.0 mm 5.0 mm Neopren Svart

20510367

Prisintervall
3,4257 kr - 3,4257 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • A
    12.5 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    5.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Bultgänga
    M5
Spindle Cap M6 15.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Neopren Svart

20510374

Prisintervall
4,1523 kr - 4,1523 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • A
    15.0 mm
  • B
    12.0 mm
  • C
    6.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Bultgänga
    M6
Spindle Cap M10 22.0 mm 17.5 mm 8.5 mm Neopren Svart

20510350

Prisintervall
8,7201 kr - 8,7201 kr

Lagernivåer
680 I lager
Egenskaper
  • A
    22.0 mm
  • B
    17.5 mm
  • C
    8.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Bultgänga
    M10
Spindle Cap M8 19.0 mm 15.0 mm 7.5 mm Neopren Svart

20510381

Prisintervall
6,6439 kr - 6,6439 kr

Lagernivåer
970 I lager
Egenskaper
  • A
    19.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • C
    7.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • Bultgänga
    M8