Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gängstorlek | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 927,643 kr - 6 973,7679 kr | 15 I lager |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
32.547
|
||
| 6 291,1752 kr - 6 990,1281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
98.710
|
16.0
|
120.0
|
TR120 x 16
|
1000.0
|
Stål
|
111.25
|
||
| 3 261,945 kr - 3 837,5664 kr | 8 I lager |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
19.114
|
||
| 941,3196 kr - 1 176,631 kr | 9 I lager |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
2000.0
|
Stål
|
21.094
|
||
| 2 217,3744 kr - 2 608,713 kr | 2 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
316 Rostfritt stål
|
13.640
|
||
| 3 487,399 kr - 4 102,7825 kr | 3 I lager |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
Stål
|
54.935
|
||
| 6 704,3024 kr - 7 449,1755 kr | Fråga angående leveranstidhär |
78.710
|
16.0
|
100.0
|
TR100 x 16
|
1500.0
|
Stål
|
91.250
|
||
| 170,5673 kr - 227,4292 kr | 32 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
Stål
|
10.191
|
||
| 2 075,8503 kr - 2 594,8436 kr | 5 I lager |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
3000.0
|
Stål
|
25.094
|
||
| 3 891,1733 kr - 4 577,8788 kr | 1 I lager |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
1500.0
|
Stål
|
49.935
|
||
| 6 708,2404 kr - 7 891,9831 kr | Fråga angående leveranstidhär |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
1000.0
|
Stål
|
83.365
|
||
| 19 614,3733 kr - 23 075,6749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
73.710
|
16.0
|
95.0
|
TR95 x 16
|
3000.0
|
Stål
|
86.250
|
||
| 3 654,5204 kr - 4 299,5009 kr | 7 I lager |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
Stål
|
36.020
|
||
| 4 728,3804 kr - 5 562,7447 kr | 1 I lager |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 7
|
3000.0
|
Stål
|
40.020
|
||
| 1 549,75 kr - 1 823,2545 kr | 15 I lager |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1500.0
|
Stål
|
32.547
|
||
| 457,9226 kr - 572,4648 kr | 2 I lager |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1000.0
|
Stål
|
19.114
|
||
| 1 452,283 kr - 1 708,62 kr | 10 I lager |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1000.0
|
Stål
|
36.020
|
||
| 884,2177 kr - 1 040,2018 kr | 23 I lager |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 8
|
1500.0
|
Stål
|
17.608
|
||
| 2 545,8332 kr - 2 995,0737 kr | 2 I lager |
42.979
|
9.0
|
55.0
|
TR55 x 9
|
1000.0
|
Stål
|
49.935
|
||
| 620,983 kr - 776,2595 kr | 22 I lager |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1000.0
|
Stål
|
23.094
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta