Meny Sök

Trapetsskruv

I lager

Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.

De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.

De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.

  • Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
  • Ledarskruven hänvisar till distansen en mutter färdas för ett helt varv runt skruven.
  • Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
420 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gängstorlek l1 Material d2 tol. 7e min Köp
2 999,5717 kr - 3 528,9024 kr 8 I lager
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Stål
45.468
8 897,9253 kr - 10 468,1101 kr Fråga angående leveranstidhär
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Stål
54.935
602,4002 kr - 753,0495 kr 9 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
2000.0
Stål
13.608
535,9455 kr - 714,555 kr 6 I lager
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Stål
15.640
3 654,5204 kr - 4 299,5009 kr 7 I lager
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Stål
36.020
2 960,6833 kr - 3 483,1902 kr 7 I lager
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Stål
32.547
1 834,3979 kr - 2 158,1004 kr 10 I lager
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
316 Rostfritt stål
17.640
2 411,2008 kr - 2 836,7083 kr 3 I lager
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
2000.0
Stål
32.547
772,2291 kr - 965,3356 kr 14 I lager
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
1500.0
Stål
19.058
4 362,2638 kr - 5 132,087 kr 3 I lager
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Stål
36.020
1 951,4322 kr - 2 295,8033 kr 14 I lager
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
Stål
45.468
949,3188 kr - 1 186,6792 kr 1 I lager
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
2000.0
Stål
19.114
4 440,0405 kr - 5 223,5894 kr 6 I lager
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1000.0
Stål
74.425
1 771,6351 kr - 2 084,2248 kr Fråga angående leveranstidhär
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
2000.0
Stål
25.094
1 847,3197 kr - 2 173,385 kr 10 I lager
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1500.0
Stål
28.547
2 545,8332 kr - 2 995,0737 kr 2 I lager
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1000.0
Stål
49.935
3 558,161 kr - 4 186,1402 kr 1 I lager
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Stål
45.468
661,3481 kr - 881,8364 kr 3 I lager
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
Stål
15.640
1 103,1493 kr - 1 378,8689 kr 11 I lager
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Stål
25.094
487,9503 kr - 609,9687 kr 4 I lager
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Stål
21.094
  • av 21
Trapetsskruv TR50 x 8 1500.0 Stål

20151706

Prisintervall
3 528,9024 kr - 2 999,5717 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR50 x 8
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Trapetsskruv TR60 x 9 3000.0 Stål

20151829

Prisintervall
10 468,1101 kr - 8 897,9253 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR60 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Trapetsskruv TR16 x 8 2000.0 Stål

20153052

Prisintervall
753,0495 kr - 602,4002 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR18 x 4 1500.0 Stål

20152017

Prisintervall
714,555 kr - 535,9455 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR40 x 7 3000.0 Stål

20151638

Prisintervall
4 299,5009 kr - 3 654,5204 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR36 x 6 3000.0 Stål

20151584

Prisintervall
3 483,1902 kr - 2 960,6833 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR20 x 4 1500.0 316 Rostfritt stål

20152536

Prisintervall
2 158,1004 kr - 1 834,3979 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR36 x 12 2000.0 Stål

20153199

Prisintervall
2 836,7083 kr - 2 411,2008 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 12
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR22 x 10 1500.0 Stål

20152048

Prisintervall
965,3356 kr - 772,2291 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR40 x 7 3000.0 Stål

20151645

Prisintervall
5 132,087 kr - 4 362,2638 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR50 x 8 1000.0 Stål

20151713

Prisintervall
2 295,8033 kr - 1 951,4322 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR50 x 8
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Trapetsskruv TR22 x 5 2000.0 Stål

20153359

Prisintervall
1 186,6792 kr - 949,3188 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR80 x 10 1000.0 Stål

20151850

Prisintervall
5 223,5894 kr - 4 440,0405 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR80 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR28 x 10 2000.0 Stål

20153168

Prisintervall
2 084,2248 kr - 1 771,6351 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR32 x 12 1500.0 Stål

20152147

Prisintervall
2 173,385 kr - 1 847,3197 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 12
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR55 x 9 1000.0 Stål

20151768

Prisintervall
2 995,0737 kr - 2 545,8332 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR55 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Trapetsskruv TR50 x 8 1500.0 Stål

20152215

Prisintervall
4 186,1402 kr - 3 558,161 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR50 x 8
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Trapetsskruv TR18 x 4 2000.0 Stål

20153335

Prisintervall
881,8364 kr - 661,3481 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR28 x 5 1500.0 Stål

20152116

Prisintervall
1 378,8689 kr - 1 103,1493 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR24 x 5 1000.0 Stål

20151348

Prisintervall
609,9687 kr - 487,9503 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0