Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckklämmorna i två delar består av han- och hondelar som tillsamman håller flata paneler samman. De två nitarna hålls samman med tänder och går snabbt och lätt att fästa. De ger en jämn yta på bägge sidor. Fästelementet av nylon 6/6 har låg profil på båda sidor av montaget.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Nitens huvudform | Huvudets höjd | Paneltjocklek | Huvuddiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,672 kr - 2,4261 kr | 7500 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
Rund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,578 kr - 2,2782 kr | 831 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,672 kr - 2,4261 kr | 957 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4803 kr - 2,145 kr | 20004 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
Naturfärgad
|
Fackverk
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
Fackverk
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
Fackverk
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 2,4454 kr - 2,6834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 2,5855 kr - 3,0656 kr | 1773808 I lager |
|
Svart
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 2,3906 kr - 2,5693 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Vit
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 2,3817 kr - 2,548 kr | 25923 I lager |
|
Svart
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 2,4833 kr - 2,836 kr | 7286 I lager |
|
Vit
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 2,4634 kr - 2,7361 kr | 12000 I lager |
|
Vit
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 2,4676 kr - 2,8022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 2,6024 kr - 3,1119 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Vit
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 1,7753 kr - 2,5741 kr | 94 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Fackverk
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7753 kr - 2,5741 kr | 13983 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
Rund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4803 kr - 2,145 kr | 8177 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
Rund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,578 kr - 2,2782 kr | 3800 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
Rund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta