Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.
Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.
Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Basens höjd | Kompatibelt diameteromfång, hål | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4648 kr - 14,5082 kr | 596 I lager |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
| 8,2993 kr - 21,2186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
| 5,8287 kr - 14,9121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
| 2,0415 kr - 2,648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PVC
|
Svart
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,123 kr - 1,3588 kr | 53900 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.157 - 0.173 in
4.0 - 4.4 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,7603 kr - 1,5243 kr | 31500 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.05 in
1.27 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.344 in
8.73 mm
|
||
| 1,1136 kr - 1,3475 kr | 10000 I lager |
|
Svart
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
||
| 1,219 kr - 1,8772 kr | 23672 I lager |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,367 kr - 8,8395 kr | 1600 I lager |
|
Svart
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,9719 kr - 2,214 kr | 30000 I lager |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.157 - 0.157 in
4 - 4.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,6066 kr - 0,8492 kr | 97900 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.11 - 0.126 in
2.8 - 3.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 1,2086 kr - 2,7134 kr | 22000 I lager |
LDPE
|
Svart
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9375 kr - 1,4283 kr | 57617 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.39 in
9.91 mm
|
||
| 1,5189 kr - 2,5802 kr | 43500 I lager |
Nylon
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.31 mm
|
||
| 0,7086 kr - 1,4208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 10,3408 kr - 14,1354 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,1092 kr - 1,7082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Naturfärgad
|
0.296 in
7.52 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9215 kr - 1,6216 kr | 15300 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 1,4628 kr - 1,77 kr | 4745 I lager |
LDPE
|
Svart
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,4145 kr - 5,8583 kr | 15000 I lager |
|
Svart
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.276 - 0.280 in
7.0 - 7.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta