Meny Sök

Trycknit 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Vit

Denna trycknit är tillverkad av vit nylon och kan användas där det krävs ett snabbt och verktygsfritt fäste som kan öppnas. För in niten i arbetsstycket och tryck ner nithuvudet för att låsa fast det.
Essentra artikelnummer:

10331262

Tillverkarens artikelnummer:

094126060301

29 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,8552 kr
500 - 999 2,6628 kr
1000 + 2,0798 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

713,80 kr

250 x 2,8552 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 7.0 mm
Huvuddiameter 6.0 mm
Huvudets höjd 1.0 mm
Kompatibel håldiameter 3.6 mm
Kompatibla paneltjocklekar 4.5 - 5.5 mm
Nittyp Snäppnit
Typ av nitfäste Trycks i
Färg Vit
Allt material Nylon 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss