Meny Sök

N/A Vit 2.5 mm 3.5 mm (PT)

Dessa öppningsbara snäppnitar är gjorda av nylon och idealiska där regelbundet underhåll krävs.
Essentra artikelnummer:

10306512

Tillverkarens artikelnummer:

552055

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 56,305 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

56 305,00 kr

1000 x 56,305 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 5.0 mm
Huvuddiameter 12.0 mm
Huvudets höjd 8.0 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 2.5 mm
Kompatibla paneltjocklekar 2.5 - 3.5 mm
Stifthuvud, diameter 12.0 mm
Typ av nitfäste Trycks i
Nitens huvudform Rund
Färg Vit
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss