Försänkta nitar används i försänkta hål och annars där en slät yta behövs. De är utformade för att vara i nivå med ytan, och deras huvud sticker alltså inte ut. De är perfekta för glidbanor.
Nitarna är dessutom utformade för att motstå manipulering. De passar i försänkta hål, DIN ISO 7721.
Serienummer: SR1811
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Storlek, hålförsänkning | Kompatibel håldiameter | Färg | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6742 kr - 1,8788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Svart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| 10112762 | 1,6273 kr - 1,864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Vit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
|
| 1,6897 kr - 1,8936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Svart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 1,6499 kr - 1,8492 kr | 79 I lager |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Svart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
| 1,6826 kr - 1,8788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Svart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 1,1036 kr - 1,1731 kr | 2078 I lager |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Vit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
| 1,6568 kr - 1,9348 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Vit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 1,5495 kr - 1,5495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Vit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| 2,2472 kr - 3,5251 kr | 29000 I lager |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Svart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| 1,6125 kr - 1,8344 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Vit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 1,6416 kr - 1,8344 kr | 1050 I lager |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Svart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 1,6648 kr - 1,9823 kr | 1000 I lager |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Vit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta