Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.028 - 0.787 in
0.7 - 20.0 mm
|
Type 3
|
|||
| 2,228 kr - 2,6343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.619 in
15.7 mm
|
0.083 - 10.126 in
2.1 - 257.2 mm
|
2
|
||
| 1,6752 kr - 2,0682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.28 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.083 - 0.5 in
2.1 - 12.7 mm
|
2
|
||
| 1,188 kr - 1,4667 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.031 - 0.232 in
0.8 - 5.9 mm
|
2
|
||
| 0,7295 kr - 0,9007 kr | 993 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.031 - 0.512 in
0.8 - 13 mm
|
2
|
||
| 0,8069 kr - 0,9962 kr | 12000 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Type 2
|
||
| 1,2242 kr - 1,4813 kr | 6994 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.063 - 0.394 in
1.6 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 1,2258 kr - 1,5133 kr | 38025 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 1,2258 kr - 1,5133 kr | 2074 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 0,8754 kr - 1,0808 kr | 2000 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.062 - 0.5 in
1.57 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,8295 kr - 1,0241 kr | 21898 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,3828 kr - 0,4725 kr | 1643 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,3828 kr - 0,4725 kr | 12635 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,7295 kr - 0,9007 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,9186 kr - 1,1341 kr | 1000 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
| 1,2875 kr - 1,5897 kr | 29438 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 1,4447 kr - 1,7835 kr | 21995 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
|
||
| 1,4636 kr - 1,8069 kr | 29 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 2 in
1.6 - 50.8 mm
|
|
||
| 10224571 | 1,0642 kr - 1,5942 kr | 3000 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
|
| 0,3863 kr - 0,477 kr | 37347 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta