Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,465 kr - 1,9964 kr | 2000 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Typ 3
|
||
0,9723 kr - 1,3371 kr | 81 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.126 - 0.476 in
3.2 - 12.1 mm
|
Type 2
|
||
1,465 kr - 1,9964 kr | 638 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.126 - 0.236 in
3.2 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
2,3124 kr - 2,5709 kr | 8000 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.106 - 0.669 in
2.7 - 17.0 mm
|
2
|
||
3,3178 kr - 3,3178 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
1,4161 kr - 1,7376 kr | 10079 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
1,451 kr - 1,6525 kr | 42895 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
1,6661 kr - 1,6661 kr | 26009 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
2,0395 kr - 2,0395 kr | 2497 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
2,3124 kr - 2,3124 kr | 97946 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
2
|
||
3,3321 kr - 3,3321 kr | 8320 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
2
|
||
4,0647 kr - 4,0647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.421 - 1.134 in
10.7 - 28.8 mm
|
2
|
||
1,623 kr - 1,8097 kr | 14903 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
1,5799 kr - 1,5799 kr | 14091 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
2
|
||
1,447 kr - 1,6595 kr | 16062 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Type 2
|
||
1,6631 kr - 1,6631 kr | 3000 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.272 - 0.559 in
6.9 - 14.2 mm
|
Type 2
|
||
3,0593 kr - 3,0593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
1,7953 kr - 1,9533 kr | 3029 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
2
|
||
8,273 kr - 8,273 kr | 500 I lager |
0.283 in
7.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
2
|
||
1,4161 kr - 1,6086 kr | 13444 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta