Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8646 kr - 1,7091 kr | 34456 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
Type 2
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.283 in
7.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
2
|
|||
1,1534 kr - 1,4239 kr | 19999 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
2
|
||
0,828 kr - 1,0223 kr | 981 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
PP
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.126 - 0.449 in
3.2 - 11.4 mm
|
2
|
||
2,1631 kr - 2,5576 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.083 - 10.126 in
2.1 - 257.2 mm
|
2
|
||
2,7955 kr - 3,4513 kr | 1564 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
2
|
||
0,8499 kr - 1,0493 kr | 1994 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.120 - 0.400 in
3 - 10.2 mm
|
2
|
||
0,7791 kr - 0,9618 kr | 1000 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Type 2
|
||
0,7923 kr - 0,9781 kr | 8990 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Type 2
|
||
0,7834 kr - 0,9672 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Type 2
|
||
1,1621 kr - 1,4347 kr | 864 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.02 - 0.217 in
0.5 - 5.5 mm
|
2
|
||
0,87 kr - 1,0742 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.15 - 0.535 in
3.8 - 13.6 mm
|
2
|
||
1,07 kr - 1,4937 kr | 33052 I lager |
0.228 in
5.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
2
|
||
2,3124 kr - 2,5709 kr | 8000 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.106 - 0.669 in
2.7 - 17.0 mm
|
2
|
||
3,1311 kr - 3,1311 kr | 42193 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 - 0.512 in
1.4 - 13.0 mm
|
2
|
||
1,6804 kr - 1,6804 kr | 59096 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
2
|
||
2,3842 kr - 2,3842 kr | 2111 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
2
|
||
1,0963 kr - 1,4506 kr | 12089 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.276 - 1.224 in
7.0 - 31.1 mm
|
Type 2
|
||
2,4704 kr - 2,4704 kr | 5300 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
2
|
||
8,273 kr - 8,273 kr | 500 I lager |
0.283 in
7.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta