Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9723 kr - 1,3371 kr | 173 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.327 - 0.626 in
8.3 - 15.9 mm
|
Type 2
|
||
2,1113 kr - 2,5996 kr | 84 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
2
|
||
2,4379 kr - 2,8189 kr | 1994 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
2,4574 kr - 2,4704 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
1,4548 kr - 1,6822 kr | 43603 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
1,1174 kr - 1,5368 kr | 112741 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Type 2
|
||
1,7953 kr - 1,9533 kr | 3029 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
2
|
||
1,7953 kr - 1,9533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
1,4362 kr - 2,614 kr | 556 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 - 0.248 in
3.5 - 6.3 mm
|
Type 2
|
||
5,5584 kr - 8,7613 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.098 - 0.598 in
2.5 - 15.2 mm
|
Type 2
|
||
1,4357 kr - 1,743 kr | 2000 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.15 - 0.421 in
3.8 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
3,6338 kr - 5,9031 kr | 1825 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Type 2
|
||
2,1113 kr - 3,8492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
5,7595 kr - 9,0773 kr | 42 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.098 - 0.866 in
2.5 - 22.0 mm
|
Type 2
|
||
8,4022 kr - 14,8512 kr | 369 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.48 in
1.5 - 12.2 mm
|
Type 2
|
||
5,3429 kr - 8,4022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.098 - 0.598 in
2.5 - 15.2 mm
|
Type 2
|
||
3,8348 kr - 6,2478 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Type 2
|
||
2,0251 kr - 3,6912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.098 - 0.394 in
2.5 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
1,7379 kr - 3,1885 kr | 800 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.236 in
0.7 - 6.0 mm
|
2
|
||
2,9012 kr - 4,7253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta