Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5971 kr - 0,7371 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.62 - 0.25 in
15.75 - 6.35 mm
|
|
||
| 0,3846 kr - 0,4748 kr | 3000 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,852 kr - 1,0518 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 1,3023 kr - 1,6079 kr | 1000 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
|
||
| 0,3809 kr - 0,4703 kr | 5001 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.063 - 0.118 in
1.6 - 3.0 mm
|
Type 2
|
||
| 1,3303 kr - 1,6422 kr | 1100 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,3908 kr - 0,4826 kr | 301077 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
| 1,3492 kr - 1,6656 kr | 1700 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
|
||
| 1,4257 kr - 1,7602 kr | 3942 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
| 2,8794 kr - 3,5548 kr | 4986 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,8295 kr - 1,0241 kr | 150935 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
| 1,3555 kr - 1,6734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1.252 in
1.6 - 31.8 mm
|
|
||
| 2,3759 kr - 2,9332 kr | 487 I lager |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
|
||
| 0,652 kr - 0,7914 kr | 26960 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
| 1,2636 kr - 1,5601 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
|
||
| 1,4636 kr - 1,8069 kr | 1700 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 1.969 in
1.6 - 50.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,9186 kr - 1,1341 kr | 664 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 0.709 in
1.6 - 18.0 mm
|
Type 2
|
||
| 1,3213 kr - 1,6312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 0,9594 kr - 1,4362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,3828 kr - 0,4725 kr | 16961 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta