Meny Sök

Trycknitar – Hullingförsedda

I lager

Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.

Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.

Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.

  • Material: nylon 6, nylon 6/6 och polypropen (PP)
  • Färger: genomskinlig, natur och svart
  • Flambeständighet klass UL94 V0 och UL94V2
  • Motstår korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier
  • Kan ej tas ur


Serienummer: SR2324

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
303 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Material Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Typ Köp
5,7843 kr - 9,1129 kr 2382 I lager
6.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
25.4 mm
1.7 - 31.8 mm
Type 2
4,6896 kr - 7,3968 kr 4560 I lager
7.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
2,2634 kr - 4,1274 kr 3771 I lager
4.8 mm
Svart
Nylon 6/6
11 mm
0.7 - 8.0 mm
2
3,5357 kr - 5,7399 kr 32300 I lager
6.0 mm
Svart
Nylon 6/6
12.7 mm
3.2 - 10.3 mm
2
5,6512 kr - 8,891 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
Svart
Nylon 6/6
21.8 mm
1.5 - 20.0 mm
2
1,7752 kr - 3,225 kr 19906 I lager
4.1 mm
Svart
Nylon 6/6
12 mm
2.0 - 10.0 mm
Type 2
2,3226 kr - 3,7724 kr 13266 I lager
6.8 mm
Svart
Nylon 6/6
13 mm
1.5 - 9.0 mm
Type 2
1,3003 kr - 1,6717 kr 58948 I lager
7.0 mm
Svart
Nylon 6/6
18 mm
3.0 - 19.0 mm
2
1,5031 kr - 1,7571 kr 400 I lager
Svart
Nylon 6/6
8 mm
2.1 - 7.2 mm
1,4788 kr - 1,7953 kr 2000 I lager
Svart
Nylon 6/6
12 mm
3.8 - 10.7 mm
2,5297 kr - 4,1126 kr 7100 I lager
3.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.5 mm
4.0 - 12.0 mm
Type 2
1,9675 kr - 3,5801 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
11 mm
2.0 - 10.0 mm
Type 2
6,0062 kr - 9,4532 kr 2637 I lager
6.0 mm
Svart
Nylon 6/6
25.4 mm
1.7 - 31.8 mm
Type 2
4,9263 kr - 7,7519 kr 805 I lager
7.0 mm
Svart
Nylon 6/6
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
3,0623 kr - 4,9559 kr 260 I lager
4.8 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
19 mm
0.7 - 8.0 mm
2
1,7604 kr - 3,225 kr 200 I lager
6.0 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
2
1,1243 kr - 2,0415 kr 103745 I lager
2.7 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
6 mm
1.5 - 4.0 mm
Type 2
1,6717 kr - 3,0623 kr 603 I lager
5.6 mm
Naturfärgad
Nylon 6/6
13 mm
2.0 - 7.0 mm
Type 2
2,5271 kr - 3,2803 kr 53000 I lager
3.5 mm
Svart
Nylon
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
Type 2
1,9084 kr - 3,4765 kr 29073 I lager
3.3 mm
Svart
Nylon 6/6
10 mm
1.5 - 4.5 mm
Type 2
  • av 16
Trycknit 6.0 mm 1.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10217801

Prisintervall
9,1129 kr - 5,7843 kr

Lagernivåer
2382 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    36.6 mm
  • Huvuddiameter
    25.4 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.7 - 31.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10217900

Prisintervall
7,3968 kr - 4,6896 kr

Lagernivåer
4560 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    32 mm
  • Huvuddiameter
    19.3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.3 - 22.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Svart

10218020

Prisintervall
4,1274 kr - 2,2634 kr

Lagernivåer
3771 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.2 mm
  • Huvuddiameter
    11 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.7 - 8.0 mm
  • Färg
    Svart
Trycknit 6.0 mm 3.2 mm 10.3 mm Nylon 6/6 Svart

10218129

Prisintervall
5,7399 kr - 3,5357 kr

Lagernivåer
32300 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.2 - 10.3 mm
  • Färg
    Svart
Trycknit 10.0 mm 1.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Svart

10218242

Prisintervall
8,891 kr - 5,6512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    28.2 mm
  • Huvuddiameter
    21.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    10.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 20.0 mm
  • Färg
    Svart
Trycknit 4.1 mm 2.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Svart

10091715

Prisintervall
3,225 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
19906 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15 mm
  • Huvuddiameter
    12 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 5.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 10.0 mm
  • Färg
    Svart
Trycknit 6.8 mm 1.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Svart

10091852

Prisintervall
3,7724 kr - 2,3226 kr

Lagernivåer
13266 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    13.5 mm
  • Huvuddiameter
    13 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.8 - 8.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 9.0 mm
  • Färg
    Svart
Trycknit 7.0 mm 3.0 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Svart

10119402

Prisintervall
1,6717 kr - 1,3003 kr

Lagernivåer
58948 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    23 mm
  • Huvuddiameter
    18 mm
  • Huvudets höjd
    2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 - 7 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 19.0 mm
Trycknit 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Svart

10164457

Prisintervall
1,7571 kr - 1,5031 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.1 mm
  • Huvuddiameter
    8 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.1 - 7.2 mm
Trycknit 3.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Svart

10164532

Prisintervall
1,7953 kr - 1,4788 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15 mm
  • Huvuddiameter
    12 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.8 - 10.7 mm
Trycknit 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10217573

Prisintervall
4,1126 kr - 2,5297 kr

Lagernivåer
7100 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    14.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 4.8 mm 2.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10217672

Prisintervall
3,5801 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    16.3 mm
  • Huvuddiameter
    11 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 6.0 mm 1.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Svart

10217818

Prisintervall
9,4532 kr - 6,0062 kr

Lagernivåer
2637 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    36.6 mm
  • Huvuddiameter
    25.4 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.7 - 31.8 mm
  • Färg
    Svart
Trycknit 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Svart

10217917

Prisintervall
7,7519 kr - 4,9263 kr

Lagernivåer
805 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    32 mm
  • Huvuddiameter
    19.3 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    7.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.3 - 22.9 mm
  • Färg
    Svart
Trycknit 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10218037

Prisintervall
4,9559 kr - 3,0623 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.2 mm
  • Huvuddiameter
    19 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.7 - 8.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10218136

Prisintervall
3,225 kr - 1,7604 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    20.4 mm
  • Huvuddiameter
    17.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 12.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 2.7 mm 1.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10091593

Prisintervall
2,0415 kr - 1,1243 kr

Lagernivåer
103745 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7 mm
  • Huvuddiameter
    6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.7 - 3.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 4.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 5.6 mm 2.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10091722

Prisintervall
3,0623 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
603 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12 mm
  • Huvuddiameter
    13 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.6 - 6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 7.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 3.5 mm 6.4 mm 6.35 mm Nylon Svart

10112137

Prisintervall
3,2803 kr - 2,5271 kr

Lagernivåer
53000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.1 mm
  • Huvuddiameter
    10.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.4 - 6.35 mm
  • Färg
    Svart
Trycknit 3.3 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Svart

10127148

Prisintervall
3,4765 kr - 1,9084 kr

Lagernivåer
29073 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8 mm
  • Huvuddiameter
    10 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.3 - 3.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 4.5 mm
  • Färg
    Svart