Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0963 kr - 1,4506 kr | 12089 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.276 - 1.224 in
7.0 - 31.1 mm
|
Type 2
|
||
3,0593 kr - 3,0593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
3,0736 kr - 3,0736 kr | 3348 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Typ 3
|
||
1,4161 kr - 1,6219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Type 2
|
||
3,8994 kr - 4,3435 kr | 1500 I lager |
0.283 in
7.2 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
2
|
||
1,4087 kr - 1,7391 kr | 12000 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
1,623 kr - 1,623 kr | 372000 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
2,3842 kr - 2,3842 kr | 2111 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
2
|
||
8,273 kr - 8,273 kr | 8995 I lager |
0.283 in
7.2 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
2
|
||
1,2273 kr - 1,7969 kr | 183123 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.776 - 1.724 in
19.7 - 43.8 mm
|
Type 2
|
||
1,4197 kr - 1,6086 kr | 24995 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Type 2
|
||
1,623 kr - 1,8097 kr | 14903 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
2,4379 kr - 2,8189 kr | 1994 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
2,1113 kr - 2,5996 kr | 84 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
2
|
||
1,4087 kr - 1,7391 kr | 236 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
1,1292 kr - 1,4506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.28 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.575 - 1.524 in
14.6 - 38.7 mm
|
Type 2
|
||
2,3341 kr - 2,4579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.28 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.075 - 1.024 in
1.9 - 26.0 mm
|
Type 2
|
||
1,4161 kr - 1,6086 kr | 64275 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
1,8528 kr - 3,3752 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.13 in
3.3 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Type 2
|
||
4,5674 kr - 7,1958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta