Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7235 kr - 3,1311 kr | 11107 I lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
2,2549 kr - 3,6625 kr | 341 I lager |
0.268 in
6.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Type 2
|
||
1,2625 kr - 1,623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
1,6804 kr - 1,6804 kr | 59096 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
2
|
||
2,1251 kr - 2,1251 kr | 50640 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
2
|
||
1,4161 kr - 1,6878 kr | 87986 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
10021781 | 1,9533 kr - 1,9533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
2
|
|
2,5996 kr - 4,237 kr | 4250 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
1,4161 kr - 1,6086 kr | 4902 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
1,4087 kr - 1,7391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
1,4087 kr - 1,7391 kr | 3738 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
1,4161 kr - 1,6216 kr | 7500 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Type 2
|
||
1,62 kr - 2,00 kr | 4137 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
1,7953 kr - 1,9533 kr | 3029 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
2
|
||
1,4482 kr - 1,7908 kr | 46 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.272 - 0.559 in
6.9 - 14.2 mm
|
Type 2
|
||
1,451 kr - 1,6525 kr | 42895 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
2,4574 kr - 2,4704 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
1,465 kr - 1,9964 kr | 2000 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Typ 3
|
||
1,62 kr - 2,00 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
2,4704 kr - 2,4704 kr | 8198 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta