Meny Sök

Trycknitar - Nyckelhålsformad låsplugg

I lager

Nyckelhålsclips är ihåliga, som ett nyckelhål. Utformningen gör dem lätta att pressa ihop mer fullständigt och lätta att montera med fingertryck. Komponentens avfasade spets hjälper till att föra in den i panelen.

Dessa fästelement har god elisolering. De är även beständiga mot vibration, nötning och korrosion – en hållbar och kostnadseffektiv lösning. Finns för en mängd håldiametrar och paneltjocklekar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och natur
  • Materialets brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1970

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Paneltjocklek Huvuddiameter Köp
0,5404 kr - 0,6672 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
6.4 mm
6.4 mm
0,64 kr - 0,7902 kr 17796 I lager
Naturfärgad
2.4 mm
7.9 mm
0,5404 kr - 0,6672 kr 4905 I lager
Naturfärgad
5.6 mm
6.4 mm
0,64 kr - 0,7902 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
3.2 mm
7.9 mm
0,64 kr - 0,7902 kr 2768 I lager
4.0 mm
Naturfärgad
7.9 mm
7.9 mm
0,6628 kr - 0,8183 kr 3026 I lager
Naturfärgad
6.4 mm
8.7 mm
0,64 kr - 0,7902 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
Naturfärgad
8.7 mm
7.9 mm
0,6628 kr - 0,8183 kr 2825 I lager
Naturfärgad
7.9 mm
8.7 mm
0,8184 kr - 1,0104 kr 2899 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
7.9 mm
12.7 mm
0,773 kr - 0,9543 kr 10174 I lager
Naturfärgad
4 mm
12.7 mm
0,64 kr - 0,7902 kr 727 I lager
Naturfärgad
2.4 mm
8.7 mm
0,773 kr - 0,9543 kr 27479 I lager
Naturfärgad
3.2 mm
12.7 mm
0,5404 kr - 0,6672 kr 336 I lager
Naturfärgad
2.4 mm
6.4 mm
10223451 0,64 kr - 0,7902 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
4 mm
7.9 mm
0,64 kr - 0,7902 kr 982 I lager
Naturfärgad
3.2 mm
8.7 mm
0,7747 kr - 0,9564 kr 172 I lager
Naturfärgad
9.5 mm
12.7 mm
0,8184 kr - 1,0104 kr 799 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
8.7 mm
12.7 mm
0,64 kr - 0,7902 kr 2062 I lager
Naturfärgad
9.5 mm
7.9 mm
0,773 kr - 0,9543 kr 1099 I lager
Naturfärgad
2.4 mm
12.7 mm
1,4793 kr - 1,4793 kr 7925 I lager
4.0 mm
Svart
8.7 mm
7.9 mm
  • av 2
Trycknit 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223420

Prisintervall
0,6672 kr - 0,5404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223437

Prisintervall
0,7902 kr - 0,64 kr

Lagernivåer
17796 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 5.6 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223413

Prisintervall
0,6672 kr - 0,5404 kr

Lagernivåer
4905 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    5.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223444

Prisintervall
0,7902 kr - 0,64 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 4.0 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10365342

Prisintervall
0,7902 kr - 0,64 kr

Lagernivåer
2768 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklek
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Trycknit 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223567

Prisintervall
0,8183 kr - 0,6628 kr

Lagernivåer
3026 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223499

Prisintervall
0,7902 kr - 0,64 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklek
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Trycknit 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223574

Prisintervall
0,8183 kr - 0,6628 kr

Lagernivåer
2825 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223642

Prisintervall
1,0104 kr - 0,8184 kr

Lagernivåer
2899 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Trycknit 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223604

Prisintervall
0,9543 kr - 0,773 kr

Lagernivåer
10174 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    4 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223512

Prisintervall
0,7902 kr - 0,64 kr

Lagernivåer
727 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223598

Prisintervall
0,9543 kr - 0,773 kr

Lagernivåer
27479 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223376

Prisintervall
0,6672 kr - 0,5404 kr

Lagernivåer
336 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 4.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223451

Prisintervall
0,7902 kr - 0,64 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    4 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223529

Prisintervall
0,7902 kr - 0,64 kr

Lagernivåer
982 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223666

Prisintervall
0,9564 kr - 0,7747 kr

Lagernivåer
172 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223659

Prisintervall
1,0104 kr - 0,8184 kr

Lagernivåer
799 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Trycknit 9.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223505

Prisintervall
0,7902 kr - 0,64 kr

Lagernivåer
2062 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 2.4 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10223581

Prisintervall
0,9543 kr - 0,773 kr

Lagernivåer
1099 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklek
    2.4 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Trycknit 4.0 mm 0.312 in 8.7 mm Nylon 6/6 Svart

10365359

Prisintervall
1,4793 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
7925 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4.0 mm
  • Paneltjocklek
    8.7 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2