Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skruvfästelement har en ihålig kropp som ökar flexibiliteten under isättning och borttagning – vilket gör dem lätta att installera och ta bort. Genomföringen expanderar när stiftet förs in och blir tättsittande.
I vårt sortiment finns nitar av olika material, naturfärgad acetal med flambeständighet klass L94 HB, polyoximetylen (POM) i svart och naturfärg och nylon 6/6 i svart och naturfärg med flambeständighet klass UL94 V0.
Skruvfästelement är nitar med många användningsområden som är perfekta för tillämpningar där man behöver en frammonterad nit. Med dessa nitar kan man ansluta, montera och fästa utan verktyg. Kan användas som en effektiv, dekorativ hålplugg.
Serienummer: SR2319
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Material | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0592 kr - 1,4779 kr | 105456 I lager |
|
Svart
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 1,5237 kr - 1,9823 kr | 33500 I lager |
|
Svart
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 1,1258 kr - 1,5681 kr | 19848 I lager |
|
Naturfärgad
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 1,903 kr - 2,1144 kr | 6992 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 2,8985 kr - 3,2207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 2,7605 kr - 3,0672 kr | 42530 I lager |
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 1,5858 kr - 1,762 kr | 7000 I lager |
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,8609 kr - 1,1997 kr | 310086 I lager |
|
Svart
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 1,6334 kr - 1,8149 kr | 7520 I lager |
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 1,3215 kr - 1,4683 kr | 225114 I lager |
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 1,5858 kr - 1,762 kr | 18900 I lager |
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 1,7604 kr - 2,2782 kr | 31142 I lager |
|
Svart
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 1,6824 kr - 1,8694 kr | 24 I lager |
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,926 kr - 1,2944 kr | 2178032 I lager |
|
Svart
|
POM
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,9941 kr - 1,3847 kr | 44179 I lager |
|
Svart
|
POM
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 1,9601 kr - 2,1779 kr | 63928 I lager |
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 1,7973 kr - 1,997 kr | 5894 I lager |
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 1,8501 kr - 2,0558 kr | 693 I lager |
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 1,5418 kr - 1,7131 kr | 15162 I lager |
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 1,4977 kr - 1,6642 kr | 16547 I lager |
|
Naturfärgad
|
Acetal
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm