Meny Sök

Trycknitar - Skruvfästelement

I lager

Skruvfästelement har en ihålig kropp som ökar flexibiliteten under isättning och borttagning – vilket gör dem lätta att installera och ta bort. Genomföringen expanderar när stiftet förs in och blir tättsittande.

I vårt sortiment finns nitar av olika material, naturfärgad acetal med flambeständighet klass L94 HB, polyoximetylen (POM) i svart och naturfärg och nylon 6/6 i svart och naturfärg med flambeständighet klass UL94 V0.
Skruvfästelement är nitar med många användningsområden som är perfekta för tillämpningar där man behöver en frammonterad nit. Med dessa nitar kan man ansluta, montera och fästa utan verktyg. Kan användas som en effektiv, dekorativ hålplugg.

Serienummer: SR2319

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
54 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
1,0592 kr - 1,4779 kr 105456 I lager
Svart
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
1,5237 kr - 1,9823 kr 33500 I lager
Svart
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
1,1258 kr - 1,5681 kr 19848 I lager
Naturfärgad
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
1,903 kr - 2,1144 kr 6992 I lager
6.4 mm
Svart
Nylon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
2,8985 kr - 3,2207 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
2,7605 kr - 3,0672 kr 42530 I lager
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
1,5858 kr - 1,762 kr 7000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,8609 kr - 1,1997 kr 310086 I lager
Svart
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
1,6334 kr - 1,8149 kr 7520 I lager
Naturfärgad
Acetal
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
1,3215 kr - 1,4683 kr 225114 I lager
Naturfärgad
Acetal
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
1,5858 kr - 1,762 kr 18900 I lager
Naturfärgad
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
1,7604 kr - 2,2782 kr 31142 I lager
Svart
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
1,6824 kr - 1,8694 kr 24 I lager
Naturfärgad
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,926 kr - 1,2944 kr 2178032 I lager
Svart
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,9941 kr - 1,3847 kr 44179 I lager
Svart
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
1,9601 kr - 2,1779 kr 63928 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
1,7973 kr - 1,997 kr 5894 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
1,8501 kr - 2,0558 kr 693 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
1,5418 kr - 1,7131 kr 15162 I lager
Naturfärgad
Acetal
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
1,4977 kr - 1,6642 kr 16547 I lager
Naturfärgad
Acetal
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
  • av 3
Låsnit Svart 1.0 mm 5.5 mm (PT)

10088715

Prisintervall
1,4779 kr - 1,0592 kr

Lagernivåer
105456 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankarlängd
    15.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Färg
    Svart
Låsnit Svart 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10088753

Prisintervall
1,9823 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
33500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankarlängd
    19.0 mm
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Färg
    Svart
Låsnit Naturfärgad 1.5 mm 6.5 mm (PT)

10088722

Prisintervall
1,5681 kr - 1,1258 kr

Lagernivåer
19848 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankarlängd
    17.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Låsnit Svart 1.5 mm 6.5 mm (PT)

10108451

Prisintervall
2,1144 kr - 1,903 kr

Lagernivåer
6992 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankarlängd
    17.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
Trycknit 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10002513

Prisintervall
3,2207 kr - 2,8985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.0 mm 4.5 mm Acetal Naturfärgad

10002445

Prisintervall
3,0672 kr - 2,7605 kr

Lagernivåer
42530 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10002520

Prisintervall
1,762 kr - 1,5858 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.0 mm
  • Ankarlängd
    14.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Låsnit Svart 1.0 mm 4.5 mm (PT)

10088654

Prisintervall
1,1997 kr - 0,8609 kr

Lagernivåer
310086 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
Trycknit 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Acetal Naturfärgad

10002490

Prisintervall
1,8149 kr - 1,6334 kr

Lagernivåer
7520 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankarlängd
    19.0 mm
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Acetal Naturfärgad

10002452

Prisintervall
1,4683 kr - 1,3215 kr

Lagernivåer
225114 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.0 mm
  • Ankarlängd
    14.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in Acetal Naturfärgad

10002483

Prisintervall
1,762 kr - 1,5858 kr

Lagernivåer
18900 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankarlängd
    17.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Låsnit Svart 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10088777

Prisintervall
2,2782 kr - 1,7604 kr

Lagernivåer
31142 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    18.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Färg
    Svart
Trycknit 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Acetal Naturfärgad

10002506

Prisintervall
1,8694 kr - 1,6824 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    17.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Låsnit Svart 1.0 mm 5.0 mm (PT)

10088678

Prisintervall
1,2944 kr - 0,926 kr

Lagernivåer
2178032 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.0 mm
  • Ankarlängd
    14.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Färg
    Svart
Låsnit Svart 1.0 mm 5.5 mm (PT)

10088692

Prisintervall
1,3847 kr - 0,9941 kr

Lagernivåer
44179 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankarlängd
    15.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Färg
    Svart
Trycknit 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10002568

Prisintervall
2,1779 kr - 1,9601 kr

Lagernivåer
63928 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankarlängd
    19.0 mm
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10002537

Prisintervall
1,997 kr - 1,7973 kr

Lagernivåer
5894 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankarlängd
    15.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10002544

Prisintervall
2,0558 kr - 1,8501 kr

Lagernivåer
693 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankarlängd
    15.0 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Acetal Naturfärgad

10002476

Prisintervall
1,7131 kr - 1,5418 kr

Lagernivåer
15162 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankarlängd
    15.0 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Acetal Naturfärgad

10002469

Prisintervall
1,6642 kr - 1,4977 kr

Lagernivåer
16547 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankarlängd
    15.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad