Meny Sök

Trycknitar - Skruvfästelement

I lager

Skruvfästelement har en ihålig kropp som ökar flexibiliteten under isättning och borttagning – vilket gör dem lätta att installera och ta bort. Genomföringen expanderar när stiftet förs in och blir tättsittande.

I vårt sortiment finns nitar av olika material, naturfärgad acetal med flambeständighet klass L94 HB, polyoximetylen (POM) i svart och naturfärg och nylon 6/6 i svart och naturfärg med flambeständighet klass UL94 V0.
Skruvfästelement är nitar med många användningsområden som är perfekta för tillämpningar där man behöver en frammonterad nit. Med dessa nitar kan man ansluta, montera och fästa utan verktyg. Kan användas som en effektiv, dekorativ hålplugg.

Serienummer: SR2319

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
54 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
2,4012 kr - 2,9643 kr 1000 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,926 kr - 1,2944 kr 945077 I lager
Naturfärgad
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,8609 kr - 1,1997 kr 250000 I lager
Naturfärgad
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
1,1954 kr - 1,4759 kr Fråga angående leveranstidhär
4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,7514 kr - 0,9277 kr 7986 I lager
4 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,9577 kr - 1,1823 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
1,7604 kr - 2,2782 kr 54651 I lager
Naturfärgad
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,9941 kr - 1,3847 kr 44179 I lager
Svart
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,926 kr - 1,2944 kr 2178032 I lager
Svart
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
1,7604 kr - 2,2782 kr 31142 I lager
Svart
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
1,6824 kr - 1,8694 kr 24 I lager
Naturfärgad
Acetal
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
1,3215 kr - 1,4683 kr 225114 I lager
Naturfärgad
Acetal
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
1,7973 kr - 1,997 kr 5894 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,8609 kr - 1,1997 kr 43432 I lager
Naturfärgad
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
1,5237 kr - 1,9823 kr 45642 I lager
Naturfärgad
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
2,7605 kr - 3,0672 kr 42530 I lager
Naturfärgad
Acetal
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
1,5858 kr - 1,762 kr 7000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
1,1258 kr - 1,5681 kr 19848 I lager
Naturfärgad
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,8609 kr - 1,1997 kr 310086 I lager
Svart
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
1,5237 kr - 1,9823 kr 33500 I lager
Svart
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
  • av 3
Låsnit Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366448

Prisintervall
2,9643 kr - 2,4012 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    12.3 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 1.0 mm 5.0 mm (PT)

10088661

Prisintervall
1,2944 kr - 0,926 kr

Lagernivåer
945077 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.0 mm
  • Ankarlängd
    14.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Låsnit Naturfärgad 1.0 mm 4.5 mm (PT)

10088623

Prisintervall
1,1997 kr - 0,8609 kr

Lagernivåer
250000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Låsnit Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10366288

Prisintervall
1,4759 kr - 1,1954 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    9.9 mm
  • Huvuddiameter
    8 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366271

Prisintervall
0,9277 kr - 0,7514 kr

Lagernivåer
7986 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Ankarlängd
    8 mm
  • Huvuddiameter
    8 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 1.6 mm 1.6 mm (PT)

10366233

Prisintervall
1,1823 kr - 0,9577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Ankarlängd
    7.1 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
Låsnit Naturfärgad 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10088760

Prisintervall
2,2782 kr - 1,7604 kr

Lagernivåer
54651 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    18.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Låsnit Svart 1.0 mm 5.5 mm (PT)

10088692

Prisintervall
1,3847 kr - 0,9941 kr

Lagernivåer
44179 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankarlängd
    15.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Färg
    Svart
Låsnit Svart 1.0 mm 5.0 mm (PT)

10088678

Prisintervall
1,2944 kr - 0,926 kr

Lagernivåer
2178032 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.0 mm
  • Ankarlängd
    14.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Färg
    Svart
Låsnit Svart 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10088777

Prisintervall
2,2782 kr - 1,7604 kr

Lagernivåer
31142 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    18.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Färg
    Svart
Trycknit 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Acetal Naturfärgad

10002506

Prisintervall
1,8694 kr - 1,6824 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    17.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Acetal Naturfärgad

10002452

Prisintervall
1,4683 kr - 1,3215 kr

Lagernivåer
225114 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.0 mm
  • Ankarlängd
    14.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10002537

Prisintervall
1,997 kr - 1,7973 kr

Lagernivåer
5894 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankarlängd
    15.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Låsnit Naturfärgad 1.0 mm 4.5 mm (PT)

10088647

Prisintervall
1,1997 kr - 0,8609 kr

Lagernivåer
43432 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Låsnit Naturfärgad 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10088746

Prisintervall
1,9823 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
45642 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankarlängd
    19.0 mm
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.0 mm 4.5 mm Acetal Naturfärgad

10002445

Prisintervall
3,0672 kr - 2,7605 kr

Lagernivåer
42530 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10002520

Prisintervall
1,762 kr - 1,5858 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 5.0 mm
  • Ankarlängd
    14.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Låsnit Naturfärgad 1.5 mm 6.5 mm (PT)

10088722

Prisintervall
1,5681 kr - 1,1258 kr

Lagernivåer
19848 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankarlängd
    17.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Låsnit Svart 1.0 mm 4.5 mm (PT)

10088654

Prisintervall
1,1997 kr - 0,8609 kr

Lagernivåer
310086 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    13.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
Låsnit Svart 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10088753

Prisintervall
1,9823 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
33500 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankarlängd
    19.0 mm
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Färg
    Svart