Meny Sök

Trycknitar - snäpplåsstift

I lager

Ett snäpplåsstift åstadkommer snabbt och lätt en effektiv fog, särskilt praktiskt i tillämpningar där skruv och mutter inte kan användas.

Snäpplåsstift är ett idealiskt alternativ för att fästa anslutningar till kretskort innan de ska lödas. Dessutom kan de användas som ett vanligt fästelement i en panel. De är lättanvända, för bara in dem i panelhålet och tryck till. De ger en ren yta och prydlig finish.

I serien finns snäpplåsstift med hullingar för bättre grepp och med många fastspänningsvarianter.

Snäpplåsstift är lätta att spänna och låsa i färdigstansade hål, och har utmärkt beständighet mot vibration, nötning och korrosion.

  • Material: Nylon 6/6
  • Flambeständighet klass UL94 V2
  • Färg: Natur

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Typ Köp
2,8514 kr - 3,2632 kr 2644 I lager
1.2 mm
5.2 mm
19.1 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 13370 I lager
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 13948 I lager
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 2418 I lager
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 4168 I lager
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
1,4188 kr - 1,7154 kr 12000 I lager
1.3 mm
5.3 mm
8.0 mm
1,5081 kr - 1,8376 kr 23165 I lager
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 200 I lager
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 58887 I lager
1.3 mm
5.3 mm
7.8 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 5035 I lager
1.3 mm
5.3 mm
6.2 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 7000 I lager
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
2,8514 kr - 3,2632 kr 1191 I lager
1.2 mm
5.2 mm
4.8 mm
1,0043 kr - 1,0677 kr 15787 I lager
1.3 mm
5.3 mm
8.4 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 1540 I lager
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
10026489 1,5081 kr - 1,8376 kr 20998 I lager
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 7263 I lager
1.3 mm
5.3 mm
10.5 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 8000 I lager
2.5 mm
1.3 mm
5.3 mm
6.0 mm
3
0,857 kr - 0,9124 kr 880 I lager
1.3 mm
5.3 mm
16.2 mm
2,8514 kr - 3,2632 kr 37392 I lager
1.2 mm
5.2 mm
15.9 mm
1,4542 kr - 1,7584 kr 10253 I lager
1.3 mm
5.3 mm
4.5 mm
  • av 2
Snäppnit 19.1 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10171752

Prisintervall
3,2632 kr - 2,8514 kr

Lagernivåer
2644 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    19.1 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 10.5 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026472

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
13370 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    10.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026366

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
13948 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026281

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
2418 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026359

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
4168 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 8.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10488218

Prisintervall
1,7154 kr - 1,4188 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026441

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
23165 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026298

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 7.8 mm 7.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026274

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
58887 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 6.2 mm 6.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026267

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
5035 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026236

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10171707

Prisintervall
3,2632 kr - 2,8514 kr

Lagernivåer
1191 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 8.4 mm 8.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026465

Prisintervall
1,0677 kr - 1,0043 kr

Lagernivåer
15787 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026397

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
1540 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    16.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026489

Prisintervall
1,8376 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
20998 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    16.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 10.5 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026380

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
7263 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    10.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 2.5 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026342

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
Snäppnit 16.2 mm 16.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026311

Prisintervall
0,9124 kr - 0,857 kr

Lagernivåer
880 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    16.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 15.9 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10171745

Prisintervall
3,2632 kr - 2,8514 kr

Lagernivåer
37392 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C
Snäppnit 4.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026328

Prisintervall
1,7584 kr - 1,4542 kr

Lagernivåer
10253 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.3 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Lägsta drifttemperatur
    -40 °C