Meny Sök

Trycknitar - Tryckfästelement

I lager

Tryckfästelement är en lättanvänd och snabb lösning som är perfekt för att koppla ihop två delar smidigt och säkert. Produkterna i vårt sortiment är av naturfärgad nylon 6/6.

Nylon är ett starkt och hållbart material som ofta används för att koppla samman element och andra tekniska komponenter. De utgör en billig, snabb och smidig metod för att ansluta plast, lätt metallplåt, isoleringsmaterial, kretskort eller andra tunna, lätta material. Tryckfästelement har särskilt utformade ben som ger kompression och expansion, vilket bidrar till att låsa fästelementet i stansade hål. De har även stora huvuden för betydligt enklare montering och kan återanvändas – vilket gör dem till ett ekonomiskt alternativ för din tillämpning.

Fäster i för-stansade plåtar. Tack vare effektiv design och nylonmaterial är de beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion.

Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2

Serienummer: SR1968

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Huvudets höjd Paneltjocklek Huvuddiameter Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
3,0623 kr - 3,4173 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,8299 kr - 0,9216 kr 17005 I lager
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
4,1422 kr - 4,231 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
1,6717 kr - 1,7604 kr 20355 I lager
Nylon
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
1,4018 kr - 1,759 kr 13630 I lager
Nylon 6/6
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
5,1921 kr - 5,1921 kr 10060 I lager
Nylon 6/6
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
1,9231 kr - 2,145 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,7172 kr - 0,8855 kr 8295 I lager
Nylon 6/6
1 mm
0.8 mm
8.3 mm
3.9 - 4.1 mm
0,4392 kr - 0,5422 kr 4950 I lager
Nylon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
0,4155 kr - 0,5129 kr 2000 I lager
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
7.9 mm
1,7963 kr - 2,3965 kr 6956 I lager
Nylon
2.7 mm
2.4 mm
7.0 mm
2.4 - 2.5 mm
1,8205 kr - 2,5001 kr 650 I lager
Nylon
2.7 mm
3.3 mm
15.0 mm
3.7 - 4.5 mm
1,7871 kr - 2,2782 kr 850 I lager
Nylon
2.7 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
1,778 kr - 2,1894 kr 246 I lager
Nylon
2.7 mm
3.1 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
1,8723 kr - 2,8699 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon
2.7 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
1,7834 kr - 2,2486 kr 7696 I lager
Nylon
2.7 mm
1.7 mm
4.7 mm
2.3 - 2.4 mm
1,7908 kr - 2,3226 kr 450 I lager
Nylon
2.7 mm
3.1 mm
8.0 mm
2.3 - 3.0 mm
1,7761 kr - 2,1894 kr 409 I lager
Nylon
2.7 mm
6.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
1,8815 kr - 2,9439 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon
2.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
  • av 6
Monteringsklämma 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10380628

Prisintervall
3,4173 kr - 3,0623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
N/A Naturfärgad 10.2 mm 10.2 mm (PT)

10394823


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    17.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 7.2 mm 7.2 mm (PT)

10394816

Prisintervall
0,9216 kr - 0,8299 kr

Lagernivåer
17005 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    14.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Monteringsklämma 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Naturfärgad

10380611

Prisintervall
4,231 kr - 4,1422 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    2.5 mm
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
N/A Naturfärgad 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10093726

Prisintervall
1,7604 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
20355 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.5 - 5.9 mm
  • Ankarlängd
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    14.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10093801

Prisintervall
1,759 kr - 1,4018 kr

Lagernivåer
13630 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.1 - 6.4 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 44.0 mm 44.0 mm (PT)

10093757

Prisintervall
5,1921 kr - 5,1921 kr

Lagernivåer
10060 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.8 - 6.5 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
N/A Naturfärgad 13.5 mm 13.5 mm (PT)

10382424

Prisintervall
2,145 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.0 - 9.0 mm
  • Ankarlängd
    21.5 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10365502

Prisintervall
0,8855 kr - 0,7172 kr

Lagernivåer
8295 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.9 - 4.1 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 mm
  • Ankarlängd
    4.1 mm
  • Huvuddiameter
    8.3 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
N/A Svart 2.9 mm 2.9 mm (PT)

10365564

Prisintervall
0,5422 kr - 0,4392 kr

Lagernivåer
4950 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    2.9 mm
  • Ankarlängd
    5.1 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Färg
    Svart
N/A Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10365557

Prisintervall
0,5129 kr - 0,4155 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    5 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10370728

Prisintervall
2,3965 kr - 1,7963 kr

Lagernivåer
6956 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.4 - 2.5 mm
  • Ankarlängd
    4.2 mm
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10370810

Prisintervall
2,5001 kr - 1,8205 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.7 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Huvuddiameter
    15.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 3.7 mm 3.7 mm (PT)

10370698

Prisintervall
2,2782 kr - 1,7871 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.3 - 2.4 mm
  • Ankarlängd
    5.4 mm
  • Huvuddiameter
    4.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 3.1 mm 3.1 mm (PT)

10370773

Prisintervall
2,1894 kr - 1,778 kr

Lagernivåer
246 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 - 3.2 mm
  • Ankarlängd
    6.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10370872

Prisintervall
2,8699 kr - 1,8723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.4 - 4.7 mm
  • Ankarlängd
    8.6 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 1.7 mm 1.7 mm (PT)

10370681

Prisintervall
2,2486 kr - 1,7834 kr

Lagernivåer
7696 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.3 - 2.4 mm
  • Ankarlängd
    3.6 mm
  • Huvuddiameter
    4.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 3.1 mm 3.1 mm (PT)

10370704

Prisintervall
2,3226 kr - 1,7908 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.3 - 3.0 mm
  • Ankarlängd
    5.2 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 6.4 mm 6.4 mm (PT)

10370780

Prisintervall
2,1894 kr - 1,7761 kr

Lagernivåer
409 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 - 3.2 mm
  • Ankarlängd
    9.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10370889

Prisintervall
2,9439 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.4 - 4.8 mm
  • Ankarlängd
    10.8 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad