Meny Sök

Trycknitar - Tryckfästelement

I lager

Tryckfästelement är en lättanvänd och snabb lösning som är perfekt för att koppla ihop två delar smidigt och säkert. Produkterna i vårt sortiment är av naturfärgad nylon 6/6.

Nylon är ett starkt och hållbart material som ofta används för att koppla samman element och andra tekniska komponenter. De utgör en billig, snabb och smidig metod för att ansluta plast, lätt metallplåt, isoleringsmaterial, kretskort eller andra tunna, lätta material. Tryckfästelement har särskilt utformade ben som ger kompression och expansion, vilket bidrar till att låsa fästelementet i stansade hål. De har även stora huvuden för betydligt enklare montering och kan återanvändas – vilket gör dem till ett ekonomiskt alternativ för din tillämpning.

Fäster i för-stansade plåtar. Tack vare effektiv design och nylonmaterial är de beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion.

Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2

Serienummer: SR1968

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
104 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Huvudets höjd Paneltjocklek Huvuddiameter Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,359 kr - 1,6778 kr 1000 I lager
Nylon 6/6
1.4 mm
16.2 mm
19.1 mm
0,519 kr - 0,6408 kr 8893 I lager
Nylon 6/6
1.3 mm
3.1 mm
11.9 mm
0,4416 kr - 0,5453 kr 10676 I lager
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
3.4 mm
1,3183 kr - 1,6276 kr 1000 I lager
Nylon 6/6
3.4 mm
9.3 mm
15.1 mm
0,9052 kr - 1,1175 kr 152 I lager
Nylon 6/6
1.5 mm
6.4 mm
15.1 mm
1,0028 kr - 1,2382 kr 999 I lager
Nylon 6/6
1.9 mm
6.1 mm
8.7 mm
0,4392 kr - 0,5422 kr 4950 I lager
Nylon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
0,4155 kr - 0,5129 kr 2000 I lager
Nylon 6/6
1 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,6284 kr - 0,7758 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
1.4 mm
1.9 mm
4.7 mm
3.0 - 3.1 mm
0,381 kr - 0,4703 kr 2000 I lager
Nylon 6/6
1.3 mm
4.6 mm
8.1 mm
0,7172 kr - 0,8855 kr 8295 I lager
Nylon 6/6
1 mm
0.8 mm
8.3 mm
3.9 - 4.1 mm
1,0894 kr - 1,3449 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon 6/6
1.5 mm
12.2 mm
15.1 mm
1,7761 kr - 2,1894 kr 264 I lager
Nylon
2.7 mm
4.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
1,8444 kr - 2,722 kr 458 I lager
Nylon
2.7 mm
1.7 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
1,7834 kr - 2,2486 kr 7696 I lager
Nylon
2.7 mm
1.7 mm
4.7 mm
2.3 - 2.4 mm
1,7761 kr - 2,1894 kr 392 I lager
Nylon
2.7 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
1,8536 kr - 2,796 kr 5538 I lager
Nylon
2.7 mm
3.4 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
1,778 kr - 2,1894 kr 4037 I lager
Nylon
2.7 mm
3.5 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
1,7908 kr - 2,3226 kr 450 I lager
Nylon
2.7 mm
3.1 mm
8.0 mm
2.3 - 3.0 mm
1,7853 kr - 2,2634 kr 895 I lager
Nylon
2.7 mm
8.1 mm
6.0 mm
3.0 - 3.2 mm
  • av 6
N/A Naturfärgad 16.2 mm 16.2 mm (PT)

10365540

Prisintervall
1,6778 kr - 1,359 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    16.2 mm
  • Ankarlängd
    20.7 mm
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 3.1 mm 3.1 mm (PT)

10365588

Prisintervall
0,6408 kr - 0,519 kr

Lagernivåer
8893 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.1 mm
  • Ankarlängd
    7 mm
  • Huvuddiameter
    11.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10365533

Prisintervall
0,5453 kr - 0,4416 kr

Lagernivåer
10676 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    5 mm
  • Huvuddiameter
    3.4 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 9.3 mm 9.3 mm (PT)

10365526

Prisintervall
1,6276 kr - 1,3183 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    9.3 mm
  • Ankarlängd
    14 mm
  • Huvuddiameter
    15.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 6.4 mm 6.4 mm (PT)

10365618

Prisintervall
1,1175 kr - 0,9052 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    6.4 mm
  • Ankarlängd
    11.1 mm
  • Huvuddiameter
    15.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 6.1 mm 6.1 mm (PT)

10365571

Prisintervall
1,2382 kr - 1,0028 kr

Lagernivåer
999 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    6.1 mm
  • Ankarlängd
    10.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Svart 2.9 mm 2.9 mm (PT)

10365564

Prisintervall
0,5422 kr - 0,4392 kr

Lagernivåer
4950 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    2.9 mm
  • Ankarlängd
    5.1 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Färg
    Svart
N/A Naturfärgad 3.2 mm 3.2 mm (PT)

10365557

Prisintervall
0,5129 kr - 0,4155 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    3.2 mm
  • Ankarlängd
    5 mm
  • Huvuddiameter
    7.9 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 1.9 mm 1.9 mm (PT)

10365519

Prisintervall
0,7758 kr - 0,6284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 - 3.1 mm
  • Paneltjocklekar
    1.9 mm
  • Ankarlängd
    3.4 mm
  • Huvuddiameter
    4.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
N/A Naturfärgad 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10365625

Prisintervall
0,4703 kr - 0,381 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    4.6 mm
  • Ankarlängd
    7.4 mm
  • Huvuddiameter
    8.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 0.8 mm 0.8 mm (PT)

10365502

Prisintervall
0,8855 kr - 0,7172 kr

Lagernivåer
8295 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.9 - 4.1 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 mm
  • Ankarlängd
    4.1 mm
  • Huvuddiameter
    8.3 mm
  • Huvudets höjd
    1 mm
N/A Svart 12.2 mm 12.2 mm (PT)

10365595

Prisintervall
1,3449 kr - 1,0894 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    12.2 mm
  • Ankarlängd
    16.6 mm
  • Huvuddiameter
    15.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Svart
N/A Naturfärgad 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10370759

Prisintervall
2,1894 kr - 1,7761 kr

Lagernivåer
264 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 - 3.1 mm
  • Ankarlängd
    7.6 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 1.7 mm 1.7 mm (PT)

10370841

Prisintervall
2,722 kr - 1,8444 kr

Lagernivåer
458 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.2 - 4.4 mm
  • Ankarlängd
    5.3 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 1.7 mm 1.7 mm (PT)

10370681

Prisintervall
2,2486 kr - 1,7834 kr

Lagernivåer
7696 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.3 - 2.4 mm
  • Ankarlängd
    3.6 mm
  • Huvuddiameter
    4.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 6.0 mm 6.0 mm (PT)

10370766

Prisintervall
2,1894 kr - 1,7761 kr

Lagernivåer
392 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 - 3.1 mm
  • Ankarlängd
    7.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 3.4 mm 3.4 mm (PT)

10370865

Prisintervall
2,796 kr - 1,8536 kr

Lagernivåer
5538 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.2 - 4.4 mm
  • Ankarlängd
    6.8 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10370742

Prisintervall
2,1894 kr - 1,778 kr

Lagernivåer
4037 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 - 3.1 mm
  • Ankarlängd
    6.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.2 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 3.1 mm 3.1 mm (PT)

10370704

Prisintervall
2,3226 kr - 1,7908 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.3 - 3.0 mm
  • Ankarlängd
    5.2 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
N/A Naturfärgad 8.1 mm 8.1 mm (PT)

10370797

Prisintervall
2,2634 kr - 1,7853 kr

Lagernivåer
895 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.0 - 3.2 mm
  • Ankarlängd
    10.2 mm
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad