Tryckfästelement är en lättanvänd och snabb lösning som är perfekt för att koppla ihop två delar smidigt och säkert. Produkterna i vårt sortiment är av naturfärgad nylon 6/6.
Nylon är ett starkt och hållbart material som ofta används för att koppla samman element och andra tekniska komponenter. De utgör en billig, snabb och smidig metod för att ansluta plast, lätt metallplåt, isoleringsmaterial, kretskort eller andra tunna, lätta material. Tryckfästelement har särskilt utformade ben som ger kompression och expansion, vilket bidrar till att låsa fästelementet i stansade hål. De har även stora huvuden för betydligt enklare montering och kan återanvändas – vilket gör dem till ett ekonomiskt alternativ för din tillämpning.
Fäster i för-stansade plåtar. Tack vare effektiv design och nylonmaterial är de beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion.
Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2
Serienummer: SR1968
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Huvudets höjd | Paneltjocklek | Huvuddiameter | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0623 kr - 3,4173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|||
| 0,8299 kr - 0,9216 kr | 17005 I lager |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 4,1422 kr - 4,231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,6717 kr - 1,7604 kr | 20355 I lager |
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
| 1,4018 kr - 1,759 kr | 13630 I lager |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 5,1921 kr - 5,1921 kr | 10060 I lager |
Nylon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.228 - 0.256 in
5.8 - 6.5 mm
|
||
| 1,9231 kr - 2,145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,7172 kr - 0,8855 kr | 8295 I lager |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.154 - 0.161 in
3.9 - 4.1 mm
|
||
| 0,4392 kr - 0,5422 kr | 4950 I lager |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,4155 kr - 0,5129 kr | 2000 I lager |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|
||
| 1,7963 kr - 2,3965 kr | 6956 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.094 - 0.098 in
2.4 - 2.5 mm
|
||
| 1,8205 kr - 2,5001 kr | 650 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.146 - 0.177 in
3.7 - 4.5 mm
|
||
| 1,7871 kr - 2,2782 kr | 850 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 1,778 kr - 2,1894 kr | 246 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 1,8723 kr - 2,8699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
| 1,7834 kr - 2,2486 kr | 7696 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 1,7908 kr - 2,3226 kr | 450 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.091 - 0.118 in
2.3 - 3.0 mm
|
||
| 1,7761 kr - 2,1894 kr | 409 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 1,8815 kr - 2,9439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta