Tryckfästelement är en lättanvänd och snabb lösning som är perfekt för att koppla ihop två delar smidigt och säkert. Produkterna i vårt sortiment är av naturfärgad nylon 6/6.
Nylon är ett starkt och hållbart material som ofta används för att koppla samman element och andra tekniska komponenter. De utgör en billig, snabb och smidig metod för att ansluta plast, lätt metallplåt, isoleringsmaterial, kretskort eller andra tunna, lätta material. Tryckfästelement har särskilt utformade ben som ger kompression och expansion, vilket bidrar till att låsa fästelementet i stansade hål. De har även stora huvuden för betydligt enklare montering och kan återanvändas – vilket gör dem till ett ekonomiskt alternativ för din tillämpning.
Fäster i för-stansade plåtar. Tack vare effektiv design och nylonmaterial är de beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion.
Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2
Serienummer: SR1968
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Huvudets höjd | Paneltjocklek | Huvuddiameter | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8299 kr - 0,9216 kr | 39494 I lager |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.244 in
4.0 - 6.2 mm
|
||
| 1,9231 kr - 2,145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|||
| 3,0623 kr - 3,4173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 4,1422 kr - 4,231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,8299 kr - 0,9216 kr | 17005 I lager |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 1,7963 kr - 2,3965 kr | 6956 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.094 - 0.098 in
2.4 - 2.5 mm
|
||
| 1,8205 kr - 2,5001 kr | 650 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.146 - 0.177 in
3.7 - 4.5 mm
|
||
| 1,0894 kr - 1,3449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,4392 kr - 0,5422 kr | 4950 I lager |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,751 kr - 0,9271 kr | 1000 I lager |
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.26 - 0.268 in
6.6 - 6.8 mm
|
||
| 0,411 kr - 0,5075 kr | 640 I lager |
Nylon 6/6
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
| 0,751 kr - 0,9271 kr | 11212 I lager |
Nylon 6/6
|
0.062 in
1.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,7664 kr - 0,9461 kr | 89999 I lager |
Nylon 6/6
|
0.070 in
1.8 mm
|
0.120 in
3 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.343 in
7.7 - 8.7 mm
|
||
| 0,7648 kr - 0,9443 kr | 300 I lager |
Nylon 6/6
|
0.068 in
1.7 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,7132 kr - 0,8805 kr | 626 I lager |
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.636 in
16.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
| 0,8864 kr - 1,0943 kr | 546 I lager |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
| 0,478 kr - 0,5901 kr | 2010 I lager |
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.368 in
9.3 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.209 in
5.2 - 5.3 mm
|
||
| 0,8512 kr - 1,0509 kr | 3044 I lager |
Nylon 6/6
|
0.058 in
1.5 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,4155 kr - 0,5129 kr | 2000 I lager |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta