Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckfästelement är en lättanvänd och snabb lösning som är perfekt för att koppla ihop två delar smidigt och säkert. Produkterna i vårt sortiment är av naturfärgad nylon 6/6.
Nylon är ett starkt och hållbart material som ofta används för att koppla samman element och andra tekniska komponenter. De utgör en billig, snabb och smidig metod för att ansluta plast, lätt metallplåt, isoleringsmaterial, kretskort eller andra tunna, lätta material. Tryckfästelement har särskilt utformade ben som ger kompression och expansion, vilket bidrar till att låsa fästelementet i stansade hål. De har även stora huvuden för betydligt enklare montering och kan återanvändas – vilket gör dem till ett ekonomiskt alternativ för din tillämpning.
Fäster i för-stansade plåtar. Tack vare effektiv design och nylonmaterial är de beständiga mot vibrationer, nötning och korrosion.
Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2
Serienummer: SR1968
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Huvudets höjd | Paneltjocklek | Huvuddiameter | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8963 kr - 3,0918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
| 1,9299 kr - 3,1658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
| 2,2095 kr - 5,163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.256 - 0.264 in
6.5 - 6.7 mm
|
||
| 2,1464 kr - 4,7635 kr | 997 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
| 1,8187 kr - 2,4705 kr | 8 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 - 0.118 in
2.4 - 3.0 mm
|
||
| 1,8279 kr - 2,5741 kr | 4898 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
||
| 1,778 kr - 2,1894 kr | 4037 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 1,8371 kr - 2,648 kr | 700 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.161 - 0.173 in
4.1 - 4.4 mm
|
||
| 1,9538 kr - 3,4025 kr | 96 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.209 in
5.2 - 5.3 mm
|
||
| 2,2242 kr - 5,2961 kr | 850 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 2,2168 kr - 5,2221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.26 - 0.268 in
6.6 - 6.8 mm
|
||
| 1,8536 kr - 2,796 kr | 5538 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
| 1,8889 kr - 3,0327 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
| 1,7908 kr - 2,3226 kr | 450 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.091 - 0.118 in
2.3 - 3.0 mm
|
||
| 1,7761 kr - 2,1894 kr | 409 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 1,8815 kr - 2,9439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
||
| 1,7871 kr - 2,2782 kr | 850 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 1,778 kr - 2,1894 kr | 246 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 1,8723 kr - 2,8699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
| 1,9446 kr - 3,3286 kr | 423 I lager |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta