Meny Sök

Tvåvägs kopplingsklämma

I lager

En användbar klämma för tvåvägsanslutning som har ingångar för två slangar. Finns i rostfritt stål eller aluminium. Kompatibel för användning med flera hålstorlekar.Har ingångspunkter för två runda konstruktionsrör.Finns i grått och svart.Stöder flera hålstorlekar.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Rostfritt stål, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
187 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Håldiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
42.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
55.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
42.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
40.0 mm
  • av 10
Tvåvägs kopplingsklämma 42.0 mm 25.0 mm Naturfärgad

10493816


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    42.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
T-vinklad anslutningsklämma 25.0 mm 25.0 mm Naturfärgad

10495735


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 30.0 mm 30.0 mm Svart

10494172


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
T-vinklad anslutningsklämma 55.0 mm 55.0 mm Naturfärgad

10495971


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    55.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 42.0 mm 42.0 mm Svart

10494318


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    42.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
T-vinklad anslutningsklämma 48.0 mm 48.0 mm Naturfärgad

10495919


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
T-vinklad anslutningsklämma 40.0 mm 40.0 mm Svart

10495841


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090