Meny Sök

Tvåvägs kopplingsklämma

I lager

En användbar klämma för tvåvägsanslutning som har ingångar för två slangar. Finns i rostfritt stål eller aluminium. Kompatibel för användning med flera hålstorlekar.Har ingångspunkter för två runda konstruktionsrör.Finns i grått och svart.Stöder flera hålstorlekar.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Rostfritt stål, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
187 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Håldiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
35.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
30.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
42.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
14.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Svart
50.0 mm
  • av 10
Tvåvägs anslutningsklämmor 16.0 mm Naturfärgad

10384152


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 20.0 mm 20.0 mm Svart

10384459


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
T-vinklad anslutningsklämma 35.0 mm 35.0 mm Svart

10495827


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    35.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 25.0 mm 25.0 mm Svart

10468838


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 30.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

10384497


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 30.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

10494561


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
T-vinklad anslutningsklämma 48.0 mm 48.0 mm Naturfärgad

10495919


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 50.0 mm 20.0 mm Svart

10493984


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 50.0 mm 50.0 mm Naturfärgad

10419878


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 40.0 mm 40.0 mm Naturfärgad

10494240


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
T-vinklad anslutningsklämma 40.0 mm 40.0 mm Svart

10495841


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 42.0 mm 42.0 mm Svart

10494318


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    42.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
T-vinklad anslutningsklämma 45.0 mm 45.0 mm Svart

10495902


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    45.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs anslutningsklämmor 14.0 mm Svart

10383551


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    14.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 25.0 mm 25.0 mm Svart

10468135


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 50.0 mm 50.0 mm Svart

10419540


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 20.0 mm 20.0 mm Naturfärgad

10424445


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
Tvåvägs kopplingsklämma 48.0 mm 20.0 mm Naturfärgad

10493915


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    48.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Rund
  • Commodity Code
    7609000090
T-vinklad anslutningsklämma 40.0 mm 40.0 mm Naturfärgad

10495834


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090
T-vinklad anslutningsklämma 50.0 mm 50.0 mm Svart

10495940


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel rörform
    Cirkulär
  • Commodity Code
    7609000090