Tvistlåsen är enkla att använda. Det är bara att placera kablarna i den öppna ytan och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem.
Serienummer: SR2043
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Ände med kula | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4915 kr - 0,4915 kr | 701159 I lager |
Kula
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,6185 kr - 0,661 kr | 846 I lager |
Kula
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 1,9631 kr - 1,9631 kr | 108082 I lager |
Kula
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,5716 kr - 0,5716 kr | 26748 I lager |
Kula
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,5271 kr - 0,5271 kr | 108682 I lager |
Kula
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,9715 kr - 0,9715 kr | 2769 I lager |
Kula
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,6464 kr - 0,6464 kr | 69208 I lager |
Kula
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7855 kr - 0,7855 kr | 6874 I lager |
Kula
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9172 kr - 0,9956 kr | 334031 I lager |
Hål
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 2,3799 kr - 2,3799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kula
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,4173 kr - 0,4173 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kula
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 3,6183 kr - 3,6183 kr | 1059781 I lager |
Kula
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,9157 kr - 0,9926 kr | 3878 I lager |
Hål
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 1,0533 kr - 1,0533 kr | 2128 I lager |
Kula
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4905 kr - 0,4905 kr | 27794 I lager |
Kula
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 3,2497 kr - 3,2842 kr | 16083 I lager |
Kula
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,5321 kr - 0,5321 kr | 49578 I lager |
Kula
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,6011 kr - 0,6011 kr | 130135 I lager |
Kula
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 1,25 kr - 1,25 kr | 34731 I lager |
Kula
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 3,9209 kr - 3,9209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kula
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta